Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
LU 10.16/08/90 4.5SN GY BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Bornes para circuito impreso, 10.16 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, gris guijarro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Código 9956430000
Tipo LU 10.16/08/90 4.5SN GY BX
GTIN (EAN) 4032248347353
Cantidad 20 Pieza
Valores característicos del producto IEC: 1000 V / 76 A / 0.5 - 16 mm²
UL: 300 V / 65 A / AWG 26 - AWG 6
Embalaje Caja

Dimensiones y pesos

Profundidad 18,3 mm
Profundidad (pulgadas) 0,72 inch
Altura 33 mm
Altura (pulgadas) 1,299 inch
Altura construcción baja 28,5 mm
Anchura 81,28 mm
Anchura (pulgadas) 3,2 inch
Peso neto 74,45 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Huella de carbono del producto
Desde la cuna hasta la puerta 0.529 kg CO2eq.

Parámetros del sistema

Familia del producto OMNIMATE Power - Serie LU
Técnica de conexión de conductores Conexión brida-tornillo
Montaje sobre placas c.i. Conexión por soldadura THT
Dirección de salida de conductor 90°
Paso en mm (P) 10,16 mm
Paso en pulgadas (P) 0,4 "
Número de polos 8
Número de filas de polos
disponible por parte del cliente
Número de series
Nº máximo de polos alineables por fila 10 
Longitud del terminal de soldadura (l) 4,5 mm
Dimensiones del pin de soldadura 1,2 x 1,2 mm
Dimensiones del pin de soldadura = d tolerancia 0 / -0,15 mm
Diámetro de la perforación (D) 1,6 mm
Tolerancia de diámetro de la perforación (D) + 0,1 mm
Número de terminales de soldadura por polo
Punta de destornillador 1,0 x 5,5
Punta de destornillador normativa DIN 5264
Par de apriete, min. 1,2 Nm
Par de apriete, max. 2,2 Nm
Tornillo de apriete M 4
Longitud de desaislado 12 mm
L1 en mm 71,12 mm
L1 en pulgadas 2,8 "
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 IP 20 insertado / IP 10 no insertado
Protección contra contacto según DIN VDE 57106 protección de dedos
Tipo de protección IP20
Resistencia de paso 0,50 mΩ

Datos del material

Materiales aislantes Wemid (PA)
Color gris guijarro
Carta de colores (similar) RAL 7032
Grupo de materiales aislantes I
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) ≥ 600
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Material de contacto Aleación de Cu
Superficie de contacto estañado
Estructura de capas de la conexión por soldadura 1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn mate
Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C
Temperatura de almacenamiento, max. 70 °C
Temperatura de servicio, min. -50 °C
Temperatura de servicio, max. 120 °C
Gama de temperatura, montaje, min. -25 °C
Gama de temperatura, montaje, max. 120 °C

Conductores aptos para conexión

Sección de embornado, mín. 0,14 mm²
Sección de embornado, máx. 16 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 8
Rígido, mín. H05(07) V-U 0,5 mm²
Rígido, máx. H05(07) V-U 16 mm²
Semirrígido, mín H07V-R 6 mm²
semirrígido, máx. H07V-R 16 mm²
Flexible, mín. H05(07) V-K 0,5 mm²
Flexible, máx. H05(07) V-K 16 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín. 2,5 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx 10 mm²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín. 2,5 mm²
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx. 10 mm²
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø 5,4 mm x 5,1 mm; 5,3 mm
Conductor embornable
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 2,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 12 mm
Terminal tubular recomendado H2,5/12
Longitud de desaislado
nominal 14 mm
Terminal tubular recomendado H2,5/19D BL
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 4 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 12 mm
Terminal tubular recomendado H4,0/12
Longitud de desaislado
nominal 14 mm
Terminal tubular recomendado H4,0/20D GR
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 6 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 12 mm
Terminal tubular recomendado H6,0/12
Longitud de desaislado
nominal 14 mm
Terminal tubular recomendado H6,0/20 SW
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 10 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 15 mm
Terminal tubular recomendado H10,0/22 EB
Longitud de desaislado
nominal 12 mm
Terminal tubular recomendado H10,0/12
Texto de referencia La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal., El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P)

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) 76 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) 72 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) 76 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) 62 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 1.000 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 690 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 690 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 4 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 6 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 6 kV
Resistencia a corrientes de corta duración 2 x 1s mit 700 A

Datos nominales según CSA

Instituto (CSA) icon
Núm. de certificación (CSA) 200039-1198743
Tensión nominal (Use Group B / CSA) 300 V
Tensión nominal (Use Group C / CSA) 150 V
Tensión nominal (Use group D / CSA) 300 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA) 65 A
Intensidad nominal (Use Group C / CSA) 65 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA) 10 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín. AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 6
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Datos nominales según UL 1059

Instituto (UR) icon
Núm. de certificación (UR) E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) 300 V
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059) 150 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) 600 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) 65 A
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059) 65 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) 5 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 6
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Embalaje

Embalaje Caja
Longitud de VPE 140 mm
Anchura VPE 105 mm
Altura de VPE 39 mm

Pruebas tipo

Prueba: durabilidad de los marcajes
Prueba marca de origen, identificación de tipo, tipo de material, sección nominal, marcaje de homologación CSA, marcaje de homologación UL, paso, durabilidad
Evaluación disponible
Prueba: sección ajustable
Estándar EN 60999/1993
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor H05V-K0.5
Tipo de conductor y sección de conductor H05V-U0.5
Tipo de conductor y sección de conductor H07V-K10
Tipo de conductor y sección de conductor H07V-U10
Tipo de conductor y sección de conductor H07V-U16
Tipo de conductor y sección de conductor AWG8/7
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 8/19
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 22/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 22/19
Evaluación superado
Prueba de daños y liberación accidental de conductores
Estándar EN 60947-1/1991, sección 8.2.4.3
Requerimiento 0,3 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor H05V-K0.5
Tipo de conductor y sección de conductor H05V-U0.5
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 22/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 22/19
Evaluación superado
Requerimiento 2.0 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor H07V-K10
Tipo de conductor y sección de conductor H07V-U10
Tipo de conductor y sección de conductor AWG8/7
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 8/19
Evaluación superado
Requerimiento 2,9 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor H07V-U16
Evaluación superado
Prueba de extracción
Estándar EN 60947-1/1991, sección 8.2.4.4
Requerimiento ≥20 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 22/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 22/19
Evaluación superado
Requerimiento ≥30 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor H05V-K0.5
Tipo de conductor y sección de conductor H05V-U0.5
Evaluación superado
Requerimiento ≥ 90N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor H07V-K10
Tipo de conductor y sección de conductor H07V-U10
Tipo de conductor y sección de conductor AWG8/7
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 8/19
Evaluación superado
Requerimiento ≥100 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor H07V-U16
Evaluación superado

Indicación importante

Conformidad con IPC Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
  • Más variantes bajo solicitud
  • Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
  • Terminal tubular sin aislamientos según DIN 46228/1
  • Terminal tubular con aislamientos según DIN 46228/4
  • P en el dibujo = paso
  • Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
  • Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01

Homologaciones

Homologaciones CSA UR
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UR) E60693

Productos relacionados

Número de polos:
Color: negro
Código: 1934140000
Número de polos: 2
Tipo: LU 10.16/02/90 4.5SN BK BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 4,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 10.16 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
 
Color: negro
Código: 1921450000
Número de polos: 3
Tipo: LU 10.16/03/90 4.5SN BK BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 4,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 10.16 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
 
Color: negro
Código: 1226220000
Número de polos: 4
Tipo: LU 10.16/04/90 4.5SN BK BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 4,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 10.16 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
 
Color: negro
Código: 1226230000
Número de polos: 5
Tipo: LU 10.16/05/90 4.5SN BK BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 4,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 10.16 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
 
Color: negro
Código: 1226240000
Número de polos: 6
Tipo: LU 10.16/06/90 4.5SN BK BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 4,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 10.16 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
 
Color: negro
Código: 1226250000
Número de polos: 7
Tipo: LU 10.16/07/90 4.5SN BK BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 4,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 10.16 mm, Número de polos: 7, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
 
Color: negro
Código: 1226260000
Número de polos: 8
Tipo: LU 10.16/08/90 4.5SN BK BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 4,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 10.16 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
 
Color: negro
Código: 1226270000
Número de polos: 9
Tipo: LU 10.16/09/90 4.5SN BK BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 4,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 10.16 mm, Número de polos: 9, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
 
Color: negro
Código: 1226280000
Número de polos: 10
Tipo: LU 10.16/10/90 4.5SN BK BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 4,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 10.16 mm, Número de polos: 10, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto