产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
日语
Español
Svenska
Русский
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
LU 10.16/05/90 4.5SN GY BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

通用订货数据

版本 PCB 接线端子, 10.16 mm, 回路数: 5, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 卵石灰, 压线框联接, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
订货号 9956400000
类型 LU 10.16/05/90 4.5SN GY BX
GTIN (EAN) 4032248347322
数量 20 pc(s).
产品数据 IEC: 1000 V / 76 A / 0.5 - 16 mm²
UL: 300 V / 65 A / AWG 26 - AWG 6
包装 盒装

尺寸和重量

18.3 mm
深度 (英寸) 0.72 inch
高度 33 mm
高度 (英寸) 1.299 inch
最低安装高度 28.5 mm
宽度 50.8 mm
宽度 (英寸) 2 inch
净重 47.5 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规,无例外
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
产品碳足迹
从摇篮到大门 0.331 kg CO2eq.

系统规格

产品系列 OMNIMATE 电源 - LU 系列
导线连接方式 压线框联接
安装在印刷线路板上 THT 焊接联接
导线出线方向 90°
间距 P(单位:mm) 10.16 mm
间距 P(单位:inch) 0.4 "
回路数 5
插针排数
由客户装配
层数
每排最大邻近回路数 10 
焊脚长度 (l) 4.5 mm
焊针规格 1.2 x 1.2 mm
焊针规格 = d tolerance 0 / -0,15 mm
焊接孔直径 (D) 1.6 mm
焊接孔直径公差 (D) + 0.1 mm
每回路的焊脚数目
直杆螺丝刀口尺寸 1.0 x 5.5
相关标准 DIN 5264
最小拧紧力矩 1.2 Nm
最大拧紧力矩 2.2 Nm
压接螺钉 M 4
剥线长度 12 mm
L1(mm) 40.64 mm
L1(inch) 1.6 "
防触电保护(按照DIN VDE 0470) IP 20 已插入/ IP 10 未插入
防触电保护(按照DIN VDE57106) 手指安全保护
防护等级 IP20
通道电阻 0.50 mΩ

材料数据

绝缘材料 Wemid (PA)
颜色编码 卵石灰
比色表 (相似) RAL 7032
绝缘材料组 I
相比漏电起痕指数(CTI) ≥ 600
阻燃等级符合 UL 94 V-0
触点材料 铜合金
插针镀层 镀锡
焊接连接的焊层结构 1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn 亚光
最低存放温度. -40 °C
最高存放温度 70 °C
最低操作温度 -50 °C
最高操作温度 120 °C
最小安装温度 -25 °C
最大安装温度范围 120 °C

适用导线

压接范围,最小 0.14 mm²
压接范围,最大 16 mm²
导线最小压接面积 AWG AWG 22
导线最大压接面积 AWG AWG 8
单股导线的,最小值 H05(07) V-U 0.5 mm²
单股导线的,最大值 H05(07) V-U 16 mm²
多股硬导线,最小值 H07V-R 6 mm²
多股硬导线,最大值 H07V-R 16 mm²
软导线,最小压接面积 H05(07) V-K 0.5 mm²
软导线,最大压接面积 H05(07) V-K 16 mm²
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) 2.5 mm²
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) 10 mm²
带导线管状端头,DIN 46228 部分 1,最小 2.5 mm²
最大压接面积 带管状端头,符合DIN46 228/ 1 10 mm²
塞规符合 EN 60999 a x b;ø 5.4 mm x 5.1 mm; 5.3 mm
可压接导线
导线连接 截面积
型号 细绞线
标称值 2.5 mm²
管状端头
剥线长度
标称值 12 mm
推荐的管状端头 H2,5/12
剥线长度
标称值 14 mm
推荐的管状端头 H2,5/19D BL
导线连接 截面积
型号 细绞线
标称值 4 mm²
管状端头
剥线长度
标称值 12 mm
推荐的管状端头 H4,0/12
剥线长度
标称值 14 mm
推荐的管状端头 H4,0/20D GR
导线连接 截面积
型号 细绞线
标称值 6 mm²
管状端头
剥线长度
标称值 12 mm
推荐的管状端头 H6,0/12
剥线长度
标称值 14 mm
推荐的管状端头 H6,0/20 SW
导线连接 截面积
型号 细绞线
标称值 10 mm²
管状端头
剥线长度
标称值 15 mm
推荐的管状端头 H10,0/22 EB
剥线长度
标称值 12 mm
推荐的管状端头 H10,0/12
参考文本 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。, 塑料套环的外径不应大于节距 (P)

额定数据符合 CSA 标准

机构 icon
CSA 认证号 200039-1198743
额定电压 (使用组 B / CSA) 300 V
额定电压 (使用组 C / CSA) 150 V
额定电压 (使用组 D / CSA) 300 V
额定电流 (使用组 B / CSA) 65 A
额定电流 (使用组 C / CSA) 65 A
额定电流 (使用组 D / CSA) 10 A
导线最小压接面积,AWG, AWG 22
导线最大压接面积,AWG AWG 6
参见认证参数 规格为最大值,详情参见认证证书。

额定数据符合 UL 1059 标准

机构 icon
UR 证书号 E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059) 300 V
额定电压 (使用组 C / UL 1059) 150 V
额定电压 (使用组 D / UL 1059) 600 V
额定电流 (使用组 B / UL 1059) 65 A
额定电流 (使用组 C / UL 1059) 65 A
额定电流 (使用组 D / UL 1059) 5 A
导线最小压接面积,AWG AWG 26
导线最大压接面积,AWG AWG 6
参见认证参数 规格为最大值,详情参见认证证书。

包装

包装 盒装
VPE 长度 226 mm
VPE 宽度 109 mm
VPE 高度 45 mm

类型测试

测试标识的耐久性
测试 原产地标志, 类型鉴别, 材料类型, 额定横截面, 批准标识 CSA, 批准标识 UL, 插口距, 耐久性
评价 可用
测试 可夹紧 截面积
标准 EN 60999/1993
导线类型
导体类型和导线截面积 H05V-K0.5
导体类型和导线截面积 H05V-U0.5
导体类型和导线截面积 H07V-K10
导体类型和导线截面积 H07V-U10
导体类型和导线截面积 H07V-U16
导体类型和导线截面积 AWG8/7
导体类型和导线截面积 AWG 8/19
导体类型和导线截面积 AWG 22/1
导体类型和导线截面积 AWG 22/19
评价 传递
导体损坏和意外松动测试
标准 EN 60947-1/1991 章节 8.2.4.3
要求 0.3 kg
导线类型
导体类型和导线截面积 H05V-K0.5
导体类型和导线截面积 H05V-U0.5
导体类型和导线截面积 AWG 22/1
导体类型和导线截面积 AWG 22/19
评价 传递
要求 2.0 kg
导线类型
导体类型和导线截面积 H07V-K10
导体类型和导线截面积 H07V-U10
导体类型和导线截面积 AWG8/7
导体类型和导线截面积 AWG 8/19
评价 传递
要求 2.9 kg
导线类型
导体类型和导线截面积 H07V-U16
评价 传递
拉出测试
标准 EN 60947-1/1991 章节 8.2.4.4
要求 ≥20 N
导线类型
导体类型和导线截面积 AWG 22/1
导体类型和导线截面积 AWG 22/19
评价 传递
要求 ≥30 N
导线类型
导体类型和导线截面积 H05V-K0.5
导体类型和导线截面积 H05V-U0.5
评价 传递
要求 ≥ 90N
导线类型
导体类型和导线截面积 H07V-K10
导体类型和导线截面积 H07V-U10
导体类型和导线截面积 AWG8/7
导体类型和导线截面积 AWG 8/19
评价 传递
要求 ≥100 N
导线类型
导体类型和导线截面积 H07V-U16
评价 传递

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试 IEC 60664-1, IEC 61984
额定电流,最小回路数 (Tu = 20°C) 76 A
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C) 72 A
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C) 76 A
额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C) 62 A
额定电压值(过电压等级II/污染等级2) 1,000 V
额定电压值(过电压等级III/污染等级2) 690 V
额定电压值(过电压等级III/污染等级3) 690 V
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级2) 4 kV
额定冲击电压(过压等级III/污染等级2) 6 kV
额定冲击电压(过压等级III/污染等级3) 6 kV
瞬时耐电流 2 x 1s , 700 A

重要注意事项

IPC 标准的符合性 符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
备注
• 按照垂询要求提供其他版本
• 额定电流大小与额定截面积和产品的位数有关系
• 针对裸端头
• 针对带护套的管状端头
• 图示中P = 间距
• 该额定数据只适用于产品本身。对电气间隙和爬电距离的设定符合相关行业的应用标准。
• 产品在平均温度 50 °C 和最大湿度 70% 的条件下长期储存 36 个月

下载

分类

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01

审批

认证 CSA UR
ROHS 一致
UL File Number Search UL 网站
UR 证书号 E60693

相关产品

回路数:
回路数: 2
颜色编码: 黑色
订货号: 1934140000
类型: LU 10.16/02/90 4.5SN BK BX
焊脚长度 (l): 4.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.16 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
 
回路数: 3
颜色编码: 黑色
订货号: 1921450000
类型: LU 10.16/03/90 4.5SN BK BX
焊脚长度 (l): 4.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.16 mm, 回路数: 3, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
 
回路数: 4
颜色编码: 黑色
订货号: 1226220000
类型: LU 10.16/04/90 4.5SN BK BX
焊脚长度 (l): 4.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.16 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
 
回路数: 5
颜色编码: 黑色
订货号: 1226230000
类型: LU 10.16/05/90 4.5SN BK BX
焊脚长度 (l): 4.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.16 mm, 回路数: 5, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
 
回路数: 6
颜色编码: 黑色
订货号: 1226240000
类型: LU 10.16/06/90 4.5SN BK BX
焊脚长度 (l): 4.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.16 mm, 回路数: 6, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
 
回路数: 7
颜色编码: 黑色
订货号: 1226250000
类型: LU 10.16/07/90 4.5SN BK BX
焊脚长度 (l): 4.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.16 mm, 回路数: 7, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
 
回路数: 8
颜色编码: 黑色
订货号: 1226260000
类型: LU 10.16/08/90 4.5SN BK BX
焊脚长度 (l): 4.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.16 mm, 回路数: 8, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
 
回路数: 9
颜色编码: 黑色
订货号: 1226270000
类型: LU 10.16/09/90 4.5SN BK BX
焊脚长度 (l): 4.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.16 mm, 回路数: 9, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
 
回路数: 10
颜色编码: 黑色
订货号: 1226280000
类型: LU 10.16/10/90 4.5SN BK BX
焊脚长度 (l): 4.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.16 mm, 回路数: 10, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
 
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换