Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VT DIGI PRO
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer
Best.-Nr. 9918870000
Typ VT DIGI PRO
GTIN (EAN) 4032248405756
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 67 mm
Tiefe (inch) 2,638 inch
Höhe 33 mm
Höhe (inch) 1,299 inch
Breite 264 mm
Breite (inch) 10,394 inch
Nettogewicht 272 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Technische Daten

Artikelbeschreibung Spannungsprüfer bis 1000 V / 100 Hz LCD, Spannungsprüfer bis 1.000 VAC und 1.500 VDC/ 950 Hz LCD

Mess- und Prüfgeräte

Anzeige LCD digital
Anzeige Gleichspannung 1 - 1.500 V
Anzeige Wechselspannung 1 - 1.000 V TRMS
Arbeitstemperatur, max. 55 °C
Arbeitstemperatur, min. -15 °C
Batterietyp Batterie 1,5 V Typ AAA
Buzzer Ja
Drehfeldrichtungsanzeige Ja
Durchgangsprüfung Ja - optisch + akustisch
Eingangswiderstand Spannung bei Betätigen der Doppeltaster ≥ 300 kΩ
Einhandbedienung Ja
FI-Schutzschalter Die zuschaltbare Last ermöglicht es einen 30mA FI Schutzschalter (RCD) bewußt auszulösen
FI-Test Ja
Frequenzbereich, max. 400 Hz
Frequenzbereich, min. 16 Hz
Frequenzmessung Ja
HOLD-Funktion Ja
Hinweis Aufschraubbare dickere Prüfspitzen
Isolationsprüfung 8 kV
Kapazitätsmesswert max. 0,05 µF
Kapazitätsmesswert min. 1.999 µF
Last zuschaltbar Ja
Messkreiskategorie CAT III 1.000V / CAT IV 600V
Nennspannung, max. 1000 V AC / 1.500 V DC
Nennspannung, min. 1 V
Prüfspitzenbeleuchtung Ja
Prüfspitzenschutz GS 38 Ja
Regulierung Display-Hintergrundbeleuchtung automatisch
Schutzart IP65
Spannungsmessbereich/AC 1 - 1.000 V
Spannungsmessbereich/DC 1 - 1.500 V
Spitzenspannungsfestigkeit 8 kV
Widerstandsmessbereich, max. 1.999 Ω
Widerstandsmessbereich, min. 1 Ω
Widerstandsmessung Ja
geprüft und approbiert nach IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000494
ETIM 7.0 EC000494
ETIM 8.0 EC000494
ETIM 9.0 EC000494
ECLASS 9.0 27-20-03-08
ECLASS 9.1 27-20-03-08
ECLASS 10.0 27-20-03-08
ECLASS 11.0 27-20-03-08
ECLASS 12.0 27-20-03-08
ECLASS 13.0 27-20-03-08

Zulassungen

Zulassungen CE