|
通用订货数据 |
版本 |
测试工具, 二极电压检测仪 |
订货号 |
9918870000 |
类型 |
VT DIGI PRO |
GTIN (EAN) |
4032248405756 |
数量 |
1 pc(s). |
|
尺寸和重量 |
深 |
67 mm |
深度 (英寸) |
2.638 inch |
高度 |
33 mm |
高度 (英寸) |
1.299 inch |
宽度 |
264 mm |
宽度 (英寸) |
10.394 inch |
净重 |
272 g |
|
环保产品合规 |
RoHS 合规状态 |
符合要求 |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1 |
SCIP |
b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36 |
|
PW6 技术数据 |
物品描述 |
电压测试仪最高 1000 V AC 和 1.500 V DC / 950 Hz LCD, 电压测试仪 |
|
测量及测试设备 |
HOLD锁定功能 |
是 |
RCD 断路器 |
可选负载能够自动触发 30 mA RCD 断路器 |
交流电压显示 |
1 - 1.000 V TRMS |
剩余电流测试 |
是 |
单手操作 |
是 |
峰值耐压 |
8 kV |
已测试及批准,根据 |
IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08) |
显示 |
LCD 数字 |
显示背光的调节 |
自动 |
最低工作温度 |
-15 °C |
最低频率 |
16 Hz |
最大测量电容值 |
0.05 µF |
最小测量电容值 |
1,999 µF |
最小额定电压 |
1 V |
最高工作温度 |
55 °C |
最高频率 |
950 Hz |
测试探针保护器 GS 38 |
是 |
测试探针照明 |
是 |
电压范围/ 交流 |
1 - 1,000 V |
电压范围/直流 |
1 - 1.500 V |
电压输入电阻 |
操作双开关时≥ 300kΩ |
电池类型 |
电池 1.5 V 类型 AAA |
电阻测量 |
是 |
电阻测量范围,最大 |
1,999 Ω |
电阻测量范围,最小 |
0 Ω |
直流电压显示 |
1 - 1.500 V |
相序指示器 |
是 |
绝缘测试 |
8 kV |
警报器 |
是 |
说明 |
Screw-on, thicker test probes |
负载可联接 |
是 |
连续性测试 |
是 - 可视 + 声音 |
量程类别 |
CAT III 1000V / CAT IV 600V |
防护等级 |
IP65 |
频率测量 |
是 |
额定电压, 最大值 |
1000 V AC / 1.500 V DC |
|
分类 |
ETIM 6.0 |
EC000494 |
ETIM 7.0 |
EC000494 |
ETIM 8.0 |
EC000494 |
ETIM 9.0 |
EC000494 |
ETIM 10.0 |
EC000494 |
ECLASS 9.0 |
27-20-03-08 |
ECLASS 9.1 |
27-20-03-08 |
ECLASS 10.0 |
27-20-03-08 |
ECLASS 11.0 |
27-20-03-08 |
ECLASS 12.0 |
27-20-03-08 |
ECLASS 13.0 |
27-20-03-08 |
ECLASS 14.0 |
27-20-03-08 |
ECLASS 15.0 |
27-20-03-08 |
|
审批 |
认证 |
|
ROHS |
一致 |
|
版本 |
测试工具, 二极电压检测仪 |
订货号 |
9918870000 |
类型 |
VT DIGI PRO |
GTIN (EAN) |
4032248405756 |
数量 |
1 pc(s). |
深 |
67 mm |
深度 (英寸) |
2.638 inch |
高度 |
33 mm |
高度 (英寸) |
1.299 inch |
宽度 |
264 mm |
宽度 (英寸) |
10.394 inch |
净重 |
272 g |
RoHS 合规状态 |
符合要求 |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1 |
SCIP |
b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36 |
物品描述 |
电压测试仪最高 1000 V AC 和 1.500 V DC / 950 Hz LCD, 电压测试仪 |
HOLD锁定功能 |
是 |
RCD 断路器 |
可选负载能够自动触发 30 mA RCD 断路器 |
交流电压显示 |
1 - 1.000 V TRMS |
剩余电流测试 |
是 |
单手操作 |
是 |
峰值耐压 |
8 kV |
已测试及批准,根据 |
IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08) |
显示 |
LCD 数字 |
显示背光的调节 |
自动 |
最低工作温度 |
-15 °C |
最低频率 |
16 Hz |
最大测量电容值 |
0.05 µF |
最小测量电容值 |
1,999 µF |
最小额定电压 |
1 V |
最高工作温度 |
55 °C |
最高频率 |
950 Hz |
测试探针保护器 GS 38 |
是 |
测试探针照明 |
是 |
电压范围/ 交流 |
1 - 1,000 V |
电压范围/直流 |
1 - 1.500 V |
电压输入电阻 |
操作双开关时≥ 300kΩ |
电池类型 |
电池 1.5 V 类型 AAA |
电阻测量 |
是 |
电阻测量范围,最大 |
1,999 Ω |
电阻测量范围,最小 |
0 Ω |
直流电压显示 |
1 - 1.500 V |
相序指示器 |
是 |
绝缘测试 |
8 kV |
警报器 |
是 |
说明 |
Screw-on, thicker test probes |
负载可联接 |
是 |
连续性测试 |
是 - 可视 + 声音 |
量程类别 |
CAT III 1000V / CAT IV 600V |
防护等级 |
IP65 |
频率测量 |
是 |
额定电压, 最大值 |
1000 V AC / 1.500 V DC |
ETIM 6.0 |
EC000494 |
ETIM 7.0 |
EC000494 |
ETIM 8.0 |
EC000494 |
ETIM 9.0 |
EC000494 |
ETIM 10.0 |
EC000494 |
ECLASS 9.0 |
27-20-03-08 |
ECLASS 9.1 |
27-20-03-08 |
ECLASS 10.0 |
27-20-03-08 |
ECLASS 11.0 |
27-20-03-08 |
ECLASS 12.0 |
27-20-03-08 |
ECLASS 13.0 |
27-20-03-08 |
ECLASS 14.0 |
27-20-03-08 |
ECLASS 15.0 |
27-20-03-08 |
认证 |
|
ROHS |
一致 |
|
该功能通过外部服务提供商 https://supplyframe.com 提供。通过点击“继续”,您将被重定向到此页面。这导致了个人数据向非欧洲国家的数据传输。请查看外部网站的数据保护政策,魏德米勒对此不承担任何责任和义务。
|