产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
日语
Español
Svenska
Русский
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
VT COMBI PRO
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

通用订货数据

版本 测试工具, 二极电压检测仪
订货号 9918860000
类型 VT COMBI PRO
GTIN (EAN) 4032248405749
数量 1 pc(s).

尺寸和重量

67 mm
深度 (英寸) 2.638 inch
高度 33 mm
高度 (英寸) 1.299 inch
宽度 264 mm
宽度 (英寸) 10.394 inch
净重 356 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

PW6 技术数据

物品描述 电压检测仪,测量上限为690V/ 100 Hz LED

测量及测试设备

RCD 断路器 可选负载能够自动触发 30 mA RCD 断路器
交流电压显示 6,12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
剩余电流测试
单手操作
峰值耐压 8 kV
已测试及批准,根据 IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
显示 LED
最低工作温度 -15 °C
最低频率 16 Hz
最小额定电压 6 V
最高工作温度 55 °C
最高频率 400 Hz
测试探针保护器 GS 38
测试探针照明
电压范围/ 交流 6-690 V
电压范围/直流 690 V
电池类型 电池 1.5 V 类型 AAA
直流电压显示 6,12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
相序指示器
绝缘测试 8 kV
警报器
说明 Screw-on, thicker test probes
负载可联接
连续性测试 是 - 可视 + 声音
量程类别 四类CAT IV – 600V/ 三类CAT III – 690V
防护等级 IP65
额定电压, 最大值 690 V AC/DC

下载

分类

ETIM 6.0 EC000494
ETIM 7.0 EC000494
ETIM 8.0 EC000494
ETIM 9.0 EC000494
ETIM 10.0 EC000494
ECLASS 9.0 27-20-03-08
ECLASS 9.1 27-20-03-08
ECLASS 10.0 27-20-03-08
ECLASS 11.0 27-20-03-08
ECLASS 12.0 27-20-03-08
ECLASS 13.0 27-20-03-08
ECLASS 14.0 27-20-03-08
ECLASS 15.0 27-20-03-08

审批

认证 CE
ROHS 一致

相关产品

订货号: 9918880000
类型: VT MASTER
版本:
测试工具, 二极电压检测仪
 
订货号: 9918950000
类型: VT
版本:
测试工具, 二极电压检测仪
 
订货号: 9918970000
类型: VT CTB
版本:
测试工具, 二极电压检测仪
 
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换