Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Código
9915820001
Tipo
KDKS 1EN/LLC 100-250V AC/DC
GTIN (EAN)
4050118175349
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
54,6 mm
Profundidad (pulgadas)
2,15 inch
Altura
76,5 mm
Altura (pulgadas)
3,012 inch
Anchura
8 mm
Anchura (pulgadas)
0,315 inch
Peso neto
20,694 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Bornes portafusibles
Indicación
LED rojo
Leakage current, max.
0,089 mA
Pérdida de potencia para protección contra cortocircuito solo para una disposición combinada
2,5 W a 6,3 A @ 41 °C
Pérdida de potencia para protección contra cortocircuito solo para una disposición individual
4,0 W a 6,3 A @ 44 °C
Pérdida de potencia para sobrecarga y protección contra cortocircuito para una disposición combinada
1,6 W a 6,3 A @ 23 °C
Pérdida de potencia para sobrecarga y protección contra cortocircuito para una disposición individual
1,6 W a 6,3 A @ 29 °C
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
portafusible
G-Si. 5 x 20
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Conductor embornable
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
sólido, H05(07) V-U
mín.
0,5 mm²
máx.
4 mm²
nominal
4 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
9 mm
máx.
9 mm
Par de apriete
mín.
0,5 Nm
máx.
0,8 Nm
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
semirrígido, H07 V-R
mín.
1,5 mm²
máx.
4 mm²
nominal
4 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
9 mm
máx.
9 mm
Par de apriete
mín.
0,5 Nm
máx.
0,8 Nm
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
flexible, H05(07) V-K
mín.
0,5 mm²
máx.
4 mm²
nominal
4 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
9 mm
máx.
9 mm
Par de apriete
mín.
0,5 Nm
máx.
0,8 Nm
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Número de conexiones
4
Par de apriete, max.
0,8 Nm
Par de apriete, min.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,22 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Terminal tubular doble, max.
1,5 mm²
Terminal tubular doble, min.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3
Datos del material
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
4 mm²
Tensión nominal
250 V
Tensión nominal para bornes contiguos
500 V
Tensión nominal DC
250 V
Intensidad nominal
6,3 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1 mΩ
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,02 W
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr B (CSA)
25 A
Corriente Gr C (CSA)
25 A
Corriente Gr D (CSA)
10 A
Núm. de certificación (CSA)
200039-70000261
Sección máx. del conductor (CSA)
12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
26 AWG
Tensión Gr B (CSA)
300 V
Tensión Gr C (CSA)
150 V
Tensión Gr D (CSA)
300 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr B (UR)
20 A
Corriente Gr C (UR)
20 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
26 AWG
Tensión Gr B (UR)
250 V
Tensión Gr C (UR)
300 V
Datos nominales tierra
Función PEN
No
Elemento indicador
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
Generalidades
Carril
TS 32, TS 35
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Valores característicos del sistema
Tapa final obligatoria
Sí
Número de potenciales
2
Número de pisos
2
Número de puntos de embornado por piso
2
Número de potenciales por piso
1
Pisos internos puenteados
No
Conexión PE
No
Carril
TS 32, TS 35
Función N
No
Función PE
No
Función PEN
No
Indicación importante
Información de producto
La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.