产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
日语
Español
Svenska
Русский
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
KDKS 1EN/LLC 30-70V AC/DC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

通用订货数据

版本 熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 6.3 A, 70 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 32, TS 35
订货号 9908510001
类型 KDKS 1EN/LLC 30-70V AC/DC
GTIN (EAN) 4050118175325
数量 50 pc(s).

尺寸和重量

54 mm
深度 (英寸) 2.126 inch
高度 76.5 mm
高度 (英寸) 3.012 inch
宽度 8 mm
宽度 (英寸) 0.315 inch
净重 20.694 g

温度

存储温度 -25 °C...55 °C
环境温度 -5 °C…40 °C
最小持续工作温度 -60 °C
最大持续工作温度 130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

PE 额定数据

PEN功能

其它技术参数

开放端 右方

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型 螺钉联接

可压接导线 (额定联接)

剥线长度 9 mm
压接范围,最大 4 mm²
压接范围,最小 0.22 mm²
压接螺钉 M 3
双线管状端头 最大导线横截面 1.5 mm²
双线管状端头 最小导线横截面 0.5 mm²
可压接导线
联接技术规范 螺钉联接
导线连接 截面积
型号 硬导线, H05(07) V-U
最小 0.5 mm²
最大 4 mm²
标称值 4 mm²
管状端头
剥线长度
最小 9 mm
最大 9 mm
扭紧力矩
最小 0.5 Nm
最大 0.8 Nm
联接技术规范 螺钉联接
导线连接 截面积
型号 多股导线的 H07 V-R
最小 1.5 mm²
最大 4 mm²
标称值 4 mm²
管状端头
剥线长度
最小 9 mm
最大 9 mm
扭紧力矩
最小 0.5 Nm
最大 0.8 Nm
联接技术规范 螺钉联接
导线连接 截面积
型号 软导线, H05(07) V-K
最小 0.5 mm²
最大 4 mm²
标称值 4 mm²
管状端头
剥线长度
最小 9 mm
最大 9 mm
扭紧力矩
最小 0.5 Nm
最大 0.8 Nm
导线最大压接面积 AWG AWG 12
导线最小压接面积 AWG AWG 22
导线连接截面积,单股硬导线,最大 4 mm²
导线连接截面积,单股硬导线,最小 0.5 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 4 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 0.5 mm²
接线截面积,多股线,最大 4 mm²
接线截面积,多股线,最小 1.5 mm²
接线截面积,多股细导线,最大 4 mm²
接线截面积,多股细导线,最小 0.5 mm²
最大压接面积 软导线 4 mm²
最大拧紧力矩 0.8 Nm
最小多股导线接线截面积 0.5 mm²
最小拧紧力矩 0.5 Nm
测量规 按照 60 947-1 标准 A3
联接点数量
联接类型 螺钉联接
联接类型 2 螺钉联接
螺丝刀口尺寸 0.6 x 3.5 mm
连接方向 水平进线

显示元件

指示器的电压类型 交流/直流

材料参数

材料 Wemid
颜色编码 深褐
阻燃等级符合 UL 94 V-0

熔断器型接线端子

Leakage current, max. 0.192 mA
复合装置短路保护的单项功率损耗 在 6.3 A @ 41°C 条件下, 为 2.5 W
复合装置过载和短路保护的功率损耗 在 6.3 A , 23°C 条件下, 为 1.6 W
指示器的电压类型 交流/直流
显示 红色LED
熔丝 G-Si.5 x 20
熔断器架 (部件支架) 可旋转
独立装置短路保护的单项功率损耗 在 6.3 A @ 44°C 条件下, 为 4.0 W
独立装置过载和短路保护的功率损耗 在 6.3 A @ °C 条件下, 为 1.6 W

系统特征值

必须的端板
电位数量
层数
每层压接点数量
每层电位点数量
层,内部桥接
PE联接
导轨 TS 32, TS 35
N功能
PE 功能
PEN功能

通用的

导线最大压接面积 AWG AWG 12
导线最小压接面积 AWG AWG 22
导轨 TS 32, TS 35
标准 IEC 60947-7-3

额定数据

额定横截面 4 mm²
额定电压 70 V
相邻端子的额定电压 500 V
额定直流电压 70 V
额定电流 6.3 A
最大电流 6.3 A
标准 IEC 60947-7-3
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 1 mΩ
功率损耗符合 IEC 60947-7-x 1.02 W
污染等级 3
过压等级 III

额定数据(CSA)

CSA 认证号 200039-70000261
导线最大压接面积(CSA) 12 AWG
最小导线横截面积(CSA ) 26 AWG
电压大小 B(CSA) 300 V
电压大小 C (CSA) 150 V
电压大小 D(CSA) 300 V
电流 大小 B (CSA) 25 A
电流 大小 C (CSA) 25 A
电流 大小 D (CSA) 10 A

额定数据(UL)

UR 证书号 E60693
最大导线尺寸 工厂接线 (UR) 12 AWG
最大导线尺寸 现场接线 (UR) 12 AWG
最小导线尺寸 工厂接线 (UR) 26 AWG
最小导线尺寸 现场接线 (UR) 22 AWG
电压大小 B (UR) 250 V
电压大小 C(UR) 300 V
电流 大小 B (UR) 20 A
电流 大小 C (UR) 20 A

重要注意事项

产品信息 电压取决于所选保险丝组件或指示灯

下载

认证/证书/一致性声明
工程数据
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
用户文档
产品目录 Catalogues in PDF-format
样本

分类

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13

审批

认证 CE CSA UR UKCA
ROHS 一致
UL File Number Search UL 网站
UR 证书号 E60693

相关产品

订货号: 9532440000
类型: KDKS 1/35 DB
版本:
SAK系列, 熔断器型接线端子, 额定横截面: 4 mm², 螺钉联接, Wemid, 深褐, 直接安装
 
订货号: 9532450000
类型: KDKS 1/PE/35 DB
版本:
熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 6.3 A, 250 V, 联接点数量: 3, 层数: 3, TS 35
 
订货号: 9802720001
类型: KDKS 1EN/LLC 10-36V AC/DC
版本:
熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 6.3 A, 36 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 32, TS 35
 
订货号: 9915820001
类型: KDKS 1EN/LLC 100-250V AC/DC
版本:
熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 6.3 A, 250 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 32, TS 35
 
订货号: 1518300000
类型: KDKS 1PE/LLC 10-36V AC/DC
版本:
熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 6.3 A, 36 V, 联接点数量: 3, 层数: 3, TS 35
 
订货号: 1518370000
类型: KDKS 1PE/LLC 100-250V AC/DC
版本:
熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 6.3 A, 250 V, 联接点数量: 3, 层数: 3, TS 35
 
订货号: 1518330000
类型: KDKS 1PE/LLC 30-70V AC/DC
版本:
熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 6.3 A, 70 V, 联接点数量: 3, 层数: 3, TS 35
 
订货号: 1518340000
类型: KDKS 1PE/LLC 60-150V AC/DC
版本:
熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 6.3 A, 150 V, 联接点数量: 3, 层数: 3, TS 35
 
订货号: 2812470000
类型: KDKS1EN/SMT 10-60VAC/DC BFI H+
版本:
熔丝保险端子, 深褐, 4 mm², 6.3 A, 60 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 32, TS 35
 
订货号: 2813240000
类型: KDKS1EN/SMT 10-60VAC/DC BFI H-
版本:
熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 6.3 A, 60 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 32, TS 35
 
订货号: 2812480000
类型: KDKS1EN/SMT 100-250VAC/DC BFI H+
版本:
熔丝保险端子, 深褐, 4 mm², 6.3 A, 250 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 32, TS 35
 
订货号: 9158340001
类型: KDKS1PE/SMT 10-60VAC/DC BFI H+
版本:
熔丝保险端子, 深褐, 4 mm², 6.3 A, 60 V, 联接点数量: 5, 层数: 3, TS 32, TS 35
 
订货号: 9158330001
类型: KDKS1PE/SMT 10-60VAC/DC BFI H-
版本:
熔丝保险端子, 深褐, 4 mm², 6.3 A, 60 V, 联接点数量: 5, 层数: 3, TS 32, TS 35
 
订货号: 9158350001
类型: KDKS1PE/SMT 100-250VAC/DC BFI H-
版本:
熔丝保险端子, 深褐, 4 mm², 6.3 A, 250 V, 联接点数量: 5, 层数: 3, TS 32, TS 35
 
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换