Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
KDKS 1EN/LLC 30-70V AC/DC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Código 9908510001
Tipo KDKS 1EN/LLC 30-70V AC/DC
GTIN (EAN) 4050118175325
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 54,6 mm
Profundidad (pulgadas) 2,15 inch
Altura 76,5 mm
Altura (pulgadas) 3,012 inch
Anchura 8 mm
Anchura (pulgadas) 0,315 inch
Peso neto 20,694 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC /
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme

Bornes portafusibles

Indicación LED rojo
Leakage current, max. 0,192 mA
Pérdida de potencia para protección contra cortocircuito solo para una disposición combinada 2,5 W a 6,3 A @ 41 °C
Pérdida de potencia para protección contra cortocircuito solo para una disposición individual 4,0 W a 6,3 A @ 44 °C
Pérdida de potencia para sobrecarga y protección contra cortocircuito para una disposición combinada 1,6 W a 6,3 A @ 23 °C
Pérdida de potencia para sobrecarga y protección contra cortocircuito para una disposición individual 1,6 W a 6,3 A @ 29 °C
portafusible G-Si. 5 x 20

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A3
Conductor embornable
Especificación de la conexión Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo sólido, H05(07) V-U
mín. 0,5 mm²
máx. 4 mm²
nominal 4 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín. 9 mm
máx. 9 mm
Par de apriete
mín. 0,5 Nm
máx. 0,8 Nm
Especificación de la conexión Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo semirrígido, H07 V-R
mín. 1,5 mm²
máx. 4 mm²
nominal 4 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín. 9 mm
máx. 9 mm
Par de apriete
mín. 0,5 Nm
máx. 0,8 Nm
Especificación de la conexión Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo flexible, H05(07) V-K
mín. 0,5 mm²
máx. 4 mm²
nominal 4 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín. 9 mm
máx. 9 mm
Par de apriete
mín. 0,5 Nm
máx. 0,8 Nm
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión lateral
Número de conexiones
Par de apriete, max. 0,8 Nm
Par de apriete, min. 0,5 Nm
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 4 mm²
Sección de embornado, mín. 0,22 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Terminal tubular doble, max. 1,5 mm²
Terminal tubular doble, min. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2 Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 3

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 4 mm²
Tensión nominal 70 V
Tensión nominal para bornes contiguos 500 V
Tensión nominal DC 70 V
Intensidad nominal 6,3 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1 mΩ
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 1,02 W
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Corriente Gr B (CSA) 25 A
Corriente Gr C (CSA) 25 A
Corriente Gr D (CSA) 10 A
Núm. de certificación (CSA) 200039-70000261
Sección máx. del conductor (CSA) 12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 26 AWG
Tensión Gr B (CSA) 300 V
Tensión Gr C (CSA) 150 V
Tensión Gr D (CSA) 300 V

Datos nominales según UL

Corriente Gr B (UR) 20 A
Corriente Gr C (UR) 20 A
Núm. de certificación (UR) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR) 22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR) 26 AWG
Tensión Gr B (UR) 250 V
Tensión Gr C (UR) 300 V

Datos nominales tierra

Función PEN No

Generalidades

Carril TS 32, TS 35

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 32, TS 35
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Indicación importante

Información de producto La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Homologaciones

Homologaciones CE CSA UR UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UR) E60693

Productos relacionados

Código: 9532440000
Tipo: KDKS 1/35 DB
Versión:
Serie SAK, Borne portafusibles, Sección nominal: 4 mm², Conexión brida-tornillo, Wemid, Beige oscuro, Montaje directo
 
Código: 9532450000
Tipo: KDKS 1/PE/35 DB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 9802720001
Tipo: KDKS 1EN/LLC 10-36V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 9915820001
Tipo: KDKS 1EN/LLC 100-250V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 1518300000
Tipo: KDKS 1PE/LLC 10-36V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 1518370000
Tipo: KDKS 1PE/LLC 100-250V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 1518330000
Tipo: KDKS 1PE/LLC 30-70V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 1518340000
Tipo: KDKS 1PE/LLC 60-150V AC/DC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2812470000
Tipo: KDKS1EN/SMT 10-60VAC/DC BFI H+
Versión:
Borne portafusibles, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 60 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2813240000
Tipo: KDKS1EN/SMT 10-60VAC/DC BFI H-
Versión:
Borne portafusibles, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 60 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 2812480000
Tipo: KDKS1EN/SMT 100-250VAC/DC BFI H+
Versión:
Borne portafusibles, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 9158340001
Tipo: KDKS1PE/SMT 10-60VAC/DC BFI H+
Versión:
Borne portafusibles, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 60 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 32, TS 35, V-2, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 9158330001
Tipo: KDKS1PE/SMT 10-60VAC/DC BFI H-
Versión:
Borne portafusibles, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 60 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 32, TS 35, V-2, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Código: 9158350001
Tipo: KDKS1PE/SMT 100-250VAC/DC BFI H-
Versión:
Borne portafusibles, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 32, TS 35, V-2, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto