Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
KDKS1LD/24 GFH DDECK FUSE TERM
         

Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, TS 32
Código 9802730000
Tipo KDKS1LD/24 GFH DDECK FUSE TERM
GTIN (EAN) 4008190564001
Cantidad 25 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 55,5 mm
Profundidad (pulgadas) 2,185 inch
Altura 62,75 mm
Altura (pulgadas) 2,47 inch
Anchura 8 mm
Anchura (pulgadas) 0,315 inch
Peso neto 19,923 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura ambiente -5 °C…40 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Bornes portafusibles

portafusible G-Si. 5 x 20

Conductor embornable (conexión nominal)

Dirección de conexión lateral
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Sección de embornado, máx. 4 mm²
Sección de embornado, mín. 0,33 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo

Datos del material

Material PA 66
Grado inflamabilidad según UL 94 V-2

Datos nominales

Sección nominal 4 mm²
Tensión nominal 500 V
Tensión nominal DC 500 V
Intensidad nominal 6,3 A
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 1,02 W

Generalidades

Carril TS 35, TS 32
Indicación de montaje Montaje directo
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Montaje directo
Tipo de montaje enclavado

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, con LED, abierto por un extremo
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 35, TS 32

Indicación importante

Información de producto La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13

Homologaciones

Homologaciones CE UKCA
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 8148910000
Tipo: KDKS1/EN LD 230VAC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, TS 32
 
Código: 8148930000
Tipo: KDKS1/EN LD 24 VAC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, TS 32
 
Código: 8146450000
Tipo: KDKS1/EN LD 24VDC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, TS 32
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto