Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Código
9538090000
Tipo
WTD 6 SL
GTIN (EAN)
4008190574970
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
50 mm
Profundidad (pulgadas)
1,969 inch
Profundidad incl. carril DIN
50,5 mm
Altura
82,7 mm
Altura (pulgadas)
3,256 inch
Anchura
7,9 mm
Anchura (pulgadas)
0,311 inch
Peso neto
26,84 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A5
Dimens. caña destornillador
0,8 x 4,0 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
16 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete, max.
1,6 Nm
Par de apriete, min.
0,8 Nm
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
6 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3,5
Datos del material
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
6 mm²
Tensión nominal
630 V
Tensión nominal DC
630 V
Intensidad nominal
41 A
Corriente en conductor máximo
57 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,78 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,31 W
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Generalidades
Carril
TS 35
Normas
IEC 60947-7-1
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, con conexión por resorte, con conectores hembra, abierto por un extremo
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 120 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 120 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.