Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 630 V, 41 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 32, TS 35, Beige oscuro
Código
9538080000
Tipo
WTL 6 SL/EN
GTIN (EAN)
4008190574963
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
49,5 mm
Profundidad (pulgadas)
1,949 inch
Profundidad incl. carril DIN
51,5 mm
Altura
82,7 mm
Altura (pulgadas)
3,256 inch
Anchura
7,9 mm
Anchura (pulgadas)
0,311 inch
Peso neto
30,2 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
0eb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda
Bornes seccionables
Clavija de prueba integrada
No
Par de apriete máx. tornillo del seccionador
0,7 Nm
Par de apriete mín. tornillo del seccionador
0,5 Nm
Separación longitudinal
sin
Separación transversal
sin
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A5
Dimens. caña destornillador
0,8 x 4,0 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
16 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete, max.
1,6 Nm
Par de apriete, min.
0,8 Nm
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
6 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3,5
Datos del material
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
6 mm²
Tensión nominal
630 V
Tensión nominal DC
630 V
Intensidad nominal
41 A
Corriente en conductor máximo
57 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,78 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,31 W
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Dimensiones
Desplazamiento TS 32
41,5 mm
Desplazamiento TS 35
32 mm
Generalidades
Carril
TS 32, TS 35
Normas
IEC 60947-7-1
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, Borne especial separador longitudinal, con conexión por resorte, con conectores hembra, abierto por un extremo
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 630 V, 41 A, deslizable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Beige oscuro
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 630 V, 41 A, deslizable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, azul
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 630 V, 41 A, deslizable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Beige oscuro
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 500 V, 41 A, deslizable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Beige oscuro
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 500 V, 41 A, deslizable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, marrón
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 800 V, 41 A, deslizable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Beige oscuro
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 500 V, 41 A, sin, Separación transversal: deslizable, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Beige oscuro
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 630 V, 41 A, deslizable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Beige oscuro
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 630 V, 41 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 32, TS 35, Beige oscuro
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 630 V, 41 A, deslizable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Beige oscuro
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 630 V, 41 A, deslizable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, azul
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 630 V, 41 A, deslizable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Beige oscuro
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 500 V, 41 A, deslizable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Beige oscuro
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 500 V, 41 A, deslizable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, marrón
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 800 V, 41 A, deslizable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Beige oscuro
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 500 V, 41 A, sin, Separación transversal: deslizable, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Beige oscuro
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 630 V, 41 A, deslizable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Beige oscuro
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.