Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WDU 10 SL/EN
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 57 A, 690 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Číslo objednávky 9537490000
Typ WDU 10 SL/EN
GTIN (EAN) 4008190029890
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 51,1 mm
Hloubka (v palcích) 2,012 inch
Výška 56,6 mm
Výška (v palcích) 2,228 inch
Šířka 9,9 mm
Šířka (v palcích) 0,39 inch
Čistá hmotnost 20,42 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Rozsah provozní teploty For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení, s pružinovým upínáním kabelu, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 32, TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Č. osvědčení (IECEX) IECEXULD14.0005U
Max. napětí (ATEX) 550 V
Proud (ATEX) 55 A
Průřez vodiče max. (ATEX) 10 mm²
Max. napětí (IECEX) 550 V
Proud (IECEX) 55 A
Průřez vodiče max. (IECEX) 10 mm²
Rozsah provozní teploty For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Značení EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU značka II 2 G D

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

2 upnutelné vodiče (H05V/H07V) se stejným průřezem (jmenovité připojení)

Průřez připojení vodiče, jemně stáčené, dva přisvorkované vodiče, min. 2,5 mm²
Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max. 4 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, max. 4 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, min. 1 mm²

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 6 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 16 AWG
Velikost napětí C (CSA) 300 V
Velikost napětí D (CSA) 600 V
Velikost proudu C (CSA) 65 A
Velikost proudu D (CSA) 5 A
Č. osvědčení (CSA) 200039-1057876

Další technická data

Otevřené strany pravá
Počet podobných svorek
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 10 mm²
Jmenovité napětí 690 V
Jmenovité DC napětí 690 V
Jmenovitý proud 57 A
Proud při maximu vodičů 76 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 1,82 W
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) 8 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) 16 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) 8 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) 16 AWG
Velikost napětí C (UR) 600 V
Velikost proudu C (UR) 50 A
Č. osvědčení (UR) E60693

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Šroubové připojení

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 17 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A6
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 6
Průřez propojení AWG, min. AWG 16
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 10 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 10 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 16 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 6 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 1 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 16 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 4
Typ připojení Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 16 mm²
Upínací rozsah, min. 1,31 mm²
Utahovací moment, max. 2,4 Nm
Utahovací moment, min. 1,2 Nm
Velikost nože 1,0 x 5,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS 4

Všeobecně

Lišta TS 32, TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 6
Průřez propojení AWG, min. AWG 16
Standardy IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Osvědčení

Schválení CCCEX CE CSA DEMKOATEX IECEXSIR IECEXULD KEMAKEUR UKEX UR UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 9537480000
Typ: WDU 10 SL
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 57 A, 630 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 2500950000
Typ: WDU 10 SL STB 14
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 57 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 9537400000
Typ: WDU 10 SL SW
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá, 10 mm², 57 A, 630 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 9537410000
Typ: WDU 10 SL/EN SW
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá, 10 mm², 57 A, 690 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly