Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
N. d’ordine
9537460000
Tipo
WDU 6 SL
GTIN (EAN)
4008190024222
CPZ
50 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
46,5 mm
Profondità (pollici)
1,831 inch
Profondità inclusa guida DIN
47 mm
Posizione verticale
60 mm
Altezza (pollici)
2,362 inch
Larghezza
7,9 mm
Larghezza (pollici)
0,311 inch
Peso netto
16,226 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Campo delle temperature di impiego
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati di dimensionamento IECEx/ATEX
N° certificato (ATEX)
DEMKO14ATEX1338U
N° certificato (IECEX)
IECEXULD14.0005U
Tensione max. (ATEX)
275 V
Corrente (ATEX)
40 A
Sezione cavo max (ATEX)
6 mm²
Tensione max. (IECEX)
275 V
Corrente (IECEX)
40 A
Sezione cavo max (IECEX)
6 mm²
Campo delle temperature di impiego
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Marcatura EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Marcatura Ex 2014/34/EU
II 2 G D
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Lati aperti
destra
Numero di morsetti uguali
1
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, con stringicavo caricato a molla, per collegamento trasversale avvitabile, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
6 mm²
Tensione nominale
630 V
Tensione DC nominale
630 V
Corrente nominale
41 A
Corrente con conduttore max.
57 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,78 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,31 W
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr C (CSA)
45 A
Corrente Gr D (CSA)
5 A
N° certificato (CSA)
200039-1057876
Sezione cavo max (CSA)
8 AWG
Sezione cavo min (CSA)
20 AWG
Tensione Gr C (CSA)
300 V
Tensione Gr D (CSA)
600 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr C (UR)
50 A
Corrente Gr D (UR)
10 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)
8 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)
20 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)
8 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)
20 AWG
N° certificato (UR)
E60693
Tensione Gr C (UR)
150 V
Tensione Gr D (UR)
300 V
Generale
Guida
TS 35
Norme
IEC 60947-7-1
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 6 mm², 41 A, 690 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Collegamento a vite, con stringicavo caricato a molla, per collegamento trasversale avvitabile, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 6 mm², 41 A, 690 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.