Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
WDU 6 SL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 630 V, Número de conexiones: 2
Código 9537460000
Tipo WDU 6 SL
GTIN (EAN) 4008190024222
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 46,5 mm
Profundidad (pulgadas) 1,831 inch
Profundidad incl. carril DIN 47 mm
Altura 60 mm
Altura (pulgadas) 2,362 inch
Anchura 7,9 mm
Anchura (pulgadas) 0,311 inch
Peso neto 16,226 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura ambiente -5 °C…40 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Núm. de certificación (IECEX) IECEXULD14.0005U
Tensión máx. (ATEX) 275 V
Corriente (ATEX) 40 A
Sección máx. del conductor (ATEX) 6 mm²
Tensión máx. (IECEx) 275 V
Corriente (IECEX) 40 A
Sección máx. del conductor (IECEX) 6 mm²
Caracterización EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etiqueta Ex 2014/34/UE II 2 G D

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A5
Dimens. caña destornillador 0,8 x 4,0 mm
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 16 mm
Número de conexiones
Par de apriete, max. 1,6 Nm
Par de apriete, min. 0,8 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 8
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 6 mm²
Sección de embornado, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 6 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 3,5

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 6 mm²
Tensión nominal 630 V
Tensión nominal DC 630 V
Intensidad nominal 41 A
Corriente en conductor máximo 57 A
Normas IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Sobretensión de choque nominal 6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 1,31 W
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 2

Datos nominales según CSA

Corriente Gr C (CSA) 45 A
Corriente Gr D (CSA) 5 A
Núm. de certificación (CSA) 200039-1057876
Sección máx. del conductor (CSA) 8 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 20 AWG
Tensión Gr C (CSA) 300 V
Tensión Gr D (CSA) 600 V

Datos nominales según UL

Corriente Gr C (UR) 50 A
Corriente Gr D (UR) 10 A
Núm. de certificación (UR) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR) 8 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR) 20 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR) 8 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR) 20 AWG
Tensión Gr C (UR) 150 V
Tensión Gr D (UR) 300 V

Generalidades

Carril TS 35
Normas IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 8

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha
Número de bornes iguales
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos No

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo, con conexión por resorte, para conexión transversal atornillable, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 35
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Homologaciones

Homologaciones CCCEX CE CSA DEMKOATEX IECEXSIR IECEXULD KEMAKEUR UKEX UR
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UR) E60693

Productos relacionados

Código: 9537470000
Tipo: WDU 6 SL/EN
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 690 V, Número de conexiones: 2
 
Código: 9537430000
Tipo: WDU 6 SL/EN SW
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro, 6 mm², 41 A, 690 V, Número de conexiones: 2
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto