Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WDU 4 SL/EN
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Best.-Nr. 9537450000
Art WDU 4 SL/EN
GTIN (EAN) 4032248037452
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 51,5 mm
Tiefe (inch) 2,028 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 55 mm
Höhe 60 mm
Höhe (inch) 2,362 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 12,512 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 32, TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 4 mm²
Bemessungsspannung 690 V
Bemessungsspannung DC 690 V
Nennstrom 32 A
Strom bei max. Leiter 41 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,02 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD14.0005U
Spannung max (ATEX) 690 V
Strom (ATEX) 32 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 4 mm²
Spannung max (IECEX) 690 V
Strom (IECEX) 32 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 4 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 10 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 22 AWG
Spannung Gr C (CSA) 300 V
Spannung Gr D (CSA) 600 V
Strom Gr C (CSA) 25 A
Strom Gr D (CSA) 5 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1057876

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 10 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 22 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 10 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 22 AWG
Spannung Gr C (UR) 600 V
Strom Gr C (UR) 30 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 15 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 1 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 2
Klemmbereich, max. 6 mm²
Klemmbereich, min. 0,22 mm²
Klemmschraube M 3
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, mit Fremdfederung, für schraubbare Querverbindung, für steckbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 32, TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA DEMKOATEX IECEXSIR IECEXULD KEMAKEUR UKEX UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 9537440000
Art: WDU 4 SL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 9203060000
Art: WDU 4 SL BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 4 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 2572820000
Art: WDU 4 SL/EN BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, blau, 4 mm², 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 9537510000
Art: WDU 4 SL/EN SW
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 7910330000
Art: WTR 4 SI SL
Ausfuehrung:
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 7910270000
Art: WTR 4 SL
Ausfuehrung:
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 630 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1000010001
Art: WTR 4 SL RT
Ausfuehrung:
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, rot, 4 mm², 32 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 7910300000
Art: WTR 4 STB SL
Ausfuehrung:
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 7910310000
Art: WTR 4 STB SL BL
Ausfuehrung:
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 4 mm², 32 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 7910360000
Art: WTR4 SL/EN
Ausfuehrung:
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 630 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 7910390000
Art: WTR4 SL/EN STB
Ausfuehrung:
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 7910380000
Art: WTR4 SL/EN SW
Ausfuehrung:
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 32 A, 630 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile