Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro, 10 mm², 57 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Código
9537410000
Tipo
WDU 10 SL/EN SW
GTIN (EAN)
4032248037407
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
51,1 mm
Profundidad (pulgadas)
2,012 inch
Altura
56,6 mm
Altura (pulgadas)
2,228 inch
Anchura
9,9 mm
Anchura (pulgadas)
0,39 inch
Peso neto
23,68 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Gama de temperaturas de servicio
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos nominales IECEx/ATEX
Núm. de certificación (ATEX)
DEMKO14ATEX1338U
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXULD14.0005U
Tensión máx. (ATEX)
550 V
Corriente (ATEX)
55 A
Sección máx. del conductor (ATEX)
10 mm²
Tensión máx. (IECEx)
550 V
Corriente (IECEX)
55 A
Sección máx. del conductor (IECEX)
10 mm²
Gama de temperaturas de servicio
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Caracterización EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Etiqueta Ex 2014/34/UE
II 2 G D
2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min.
1 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min.
2,5 mm²
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A6
Dimens. caña destornillador
1,0 x 5,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
17 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
4
Par de apriete, max.
2,4 Nm
Par de apriete, min.
1,2 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 16
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 6
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
1 mm²
Sección de embornado, máx.
16 mm²
Sección de embornado, mín.
1,31 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
10 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
1,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
16 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
16 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
1,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 4
Datos del material
Material
Wemid
Color
negro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
10 mm²
Tensión nominal
690 V
Tensión nominal DC
690 V
Intensidad nominal
57 A
Corriente en conductor máximo
76 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,56 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,82 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr C (CSA)
65 A
Corriente Gr D (CSA)
5 A
Núm. de certificación (CSA)
200039-1057876
Sección máx. del conductor (CSA)
6 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
16 AWG
Tensión Gr C (CSA)
300 V
Tensión Gr D (CSA)
600 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr C (UR)
50 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
8 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
16 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
8 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
16 AWG
Tensión Gr C (UR)
600 V
Generalidades
Carril
TS 32, TS 35
Normas
IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 16
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 6
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, con conexión por resorte, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 10 mm², 57 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 10 mm², 57 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 10 mm², 57 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro, 10 mm², 57 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 10 mm², 57 A, 630 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 10 mm², 57 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 10 mm², 57 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.