产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
日语
Español
Svenska
Русский
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
AKZ 4 WEMID
         

Icon
Icon
Icon
 

通用订货数据

版本 直通型接线端子, 螺钉联接, 米色, 4 mm², 32 A, 400 V, 联接点数量: 2
订货号 9537110000
类型 AKZ 4 WEMID
GTIN (EAN) 4008190574857
数量 100 pc(s).
交货状态 本产品即将停产。
有效期 2023-12-31
替代产品 0294360000

尺寸和重量

29 mm
深度 (英寸) 1.142 inch
深度(含 DIN 导轨) 30.5 mm
高度 28.5 mm
高度 (英寸) 1.122 inch
宽度 6.1 mm
宽度 (英寸) 0.24 inch
净重 5.559 g

温度

存储温度 -25 °C...55 °C
环境温度 -5 °C…40 °C
最小持续工作温度 -50 °C
最大持续工作温度 120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规,无例外
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

额定数据IECEx/ATEX

ATEX 证书号 TUEV18ATEX8221U
IECEX 证书号 ECEXTUR18.0024U
最大电压(欧洲防爆标准ATEX) 275 V
电流 (ATEX) 32 A
导线最大压接面积(ATEX) 6 mm²
最大电压(国际电工委员会IECEX) 275 V
电流 (IECEX) 32 A
EN 60079-7 标识 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU 标签 II 2 G D

其它技术参数

安装方式 直接卡在导轨上
开放端 右方
防爆版

可压接导线 (额定联接)

DMS 电动螺丝刀的扭矩设置 2
剥线长度 8 mm
压接范围,最大 6 mm²
压接范围,最小 0.13 mm²
压接螺钉 M 3
双线管状端头 最大导线横截面 1.5 mm²
双线管状端头 最小导线横截面 0.5 mm²
导线最大压接面积 AWG AWG 12
导线最小压接面积 AWG AWG 24
导线连接截面积,单股硬导线,最大 6 mm²
导线连接截面积,单股硬导线,最小 0.5 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 2.5 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 0.5 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 2.5 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 0.5 mm²
接线截面积,多股线,最大 4 mm²
接线截面积,多股线,最小 0.5 mm²
最大压接面积 软导线 4 mm²
最大拧紧力矩 0.8 Nm
最小多股导线接线截面积 0.5 mm²
最小拧紧力矩 0.6 Nm
测量规 按照 60 947-1 标准 A3
联接点数量
联接类型 螺钉联接
螺丝刀口尺寸 0.6 x 3.5 mm
连接方向 水平进线

大小

静差 TS 15 13.5 mm
静差 TS 32 31 mm
静差 TS 35 31 mm

材料参数

材料 Wemid
颜色编码 米色
阻燃等级符合 UL 94 V-0

系统特征值

类型 螺钉连接, 可螺丝固定的横联件, 单侧开放
必须的端板
电位数量
层数
每层压接点数量
每层电位点数量
层,内部桥接
PE联接
导轨 TS 15

通用的

回路数 1
导线最大压接面积 AWG AWG 12
导线最小压接面积 AWG AWG 24
导轨 TS 15
标准 IEC 60947-7-1

额定数据

额定横截面 4 mm²
额定电压 400 V
额定直流电压 400 V
额定电流 32 A
最大电流 41 A
标准 IEC 60947-7-1
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 1 mΩ
额定浪涌电压 6 kV
功率损耗符合 IEC 60947-7-x 1.02 W

额定数据(CSA)

CSA 认证号 154685-1372355
导线最大压接面积(CSA) 12 AWG
最小导线横截面积(CSA ) 24 AWG
电压大小 C (CSA) 300 V
电流 大小 C (CSA) 10 A

下载

分类

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

审批

认证 CCCEX CE CSA IECEXTUEV TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS 一致

相关产品

订货号: 0366560000
类型: AK 4/10
版本:
直通型接线端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 32 A, 690 V, 联接点数量: 20
 
订货号: 0489560000
类型: AK 4/O.ZA
版本:
直通型接线端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 32 A, 690 V, 联接点数量: 2
 
订货号: 0294360000
类型: AKZ 4
版本:
直通型接线端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 32 A, 400 V, 联接点数量: 2
 
订货号: 0294380000
类型: AKZ 4 BL
版本:
直通型接线端子, 螺钉联接, 蓝色, 4 mm², 32 A, 400 V, 联接点数量: 2
 
订货号: 0359560000
类型: AKZ 4/10
版本:
直通型接线端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 深褐, 4 mm², 32 A, 400 V, 联接点数量: 2
 
订货号: 0359660000
类型: AKZ 4/10/BEZ
版本:
直通型接线端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 深褐, 4 mm², 32 A, 400 V, 联接点数量: 2
 
订货号: 1538260000
类型: AKZ 4/ATA
版本:
直通型接线端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 32 A, 400 V, 联接点数量: 2
 
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换