For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Identification EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU
II 2 G D
Autres caractéristiques techniques
Côté ouvert
droite
Type de montage
monté
Version à l#92épreuve de l#92explosion
Oui
Caractéristiques des matériaux
Matériau
Wemid
Couleur
beige
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Caractéristiques du système
Version
Raccordement vissé, pour connexion transversale à visser, libre d'un côté
Flasque de fermeture nécessaire
Oui
Nombre d'étages
1
Nombre de points de contact par étage
2
Nombre de potentiels par étage
1
Etages internes pontés
Non
Raccordement PE
Non
Rail
TS 15
Caractéristiques nominales
Section nominale
4 mm²
Tension nominale
400 V
Tension nominale DC
400 V
Courant nominal
32 A
Courant avec conducteur max.
41 A
Normes
IEC 60947-7-1
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x
1 mΩ
Tension de choc nominale
6 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x
1,02 W
Caractéristiques nominales selon CSA
Certificat Nº (CSA)
154685-1372355
Courant gr. c (CSA)
10 A
Section max. du conducteur (CSA)
12 AWG
Section min. du conducteur (CSA)
24 AWG
Tension Gr C (CSA)
300 V
Dimensions
Décalage TS 15
13,5 mm
Décalage TS 32
31 mm
Décalage TS 35
31 mm
Généralités
Nombre de pôles
1
Normes
IEC 60947-7-1
Rail
TS 15
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 24
Raccordement (raccordement nominal)
Calibre selon 60 947-1
A3
Couple de serrage, max.
0,8 Nm
Couple de serrage, min.
0,6 Nm
Cran de réglage du couple avec visseuse électrique du type DMS
2
Dimension de la lame
0,6 x 3,5 mm
Embouts doubles, max.
1,5 mm²
Embouts doubles, min.
0,5 mm²
Longueur de dénudage
8 mm
Nombre de raccordements
2
Plage de serrage, max.
6 mm²
Plage de serrage, min.
0,13 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 24
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
4 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
0,5 mm²
Sens de raccordement
latéralement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Vis de serrage
M 3
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
0366560000
Type:
AK 4/10
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 32 A, 690 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 32 A, 690 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, Beige foncé, 4 mm², 32 A, 400 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 15, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, Jaune moyen, 4 mm², 32 A, 400 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 15, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige / jaune, Beige foncé, 4 mm², 32 A, 400 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 15, V-2, PA 66, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige / jaune, Beige foncé, 4 mm², 32 A, 400 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 15, V-2, PA 66, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 32 A, 400 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 32 A, 690 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 32 A, 690 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, Beige foncé, 4 mm², 32 A, 400 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 15, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, Jaune moyen, 4 mm², 32 A, 400 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 15, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige / jaune, Beige foncé, 4 mm², 32 A, 400 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 15, V-2, PA 66, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige / jaune, Beige foncé, 4 mm², 32 A, 400 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 15, V-2, PA 66, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 32 A, 400 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.