Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
FPC 30/40/13 7035
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande FPC (tom kapsling i polykarbonat), Tom kapsling, Höjd: 300 mm, Bredd: 400 mm, Djup: 132 mm, Material: Polykarbonat, obehandlad, ljusgrå
Art.nr. 9535770000
Typ FPC 30/40/13 7035
GTIN (EAN) 4032248009862
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 132 mm
Byggdjup (tum) 5,197 inch
Höjd 300 mm
Bygghöjd (tum) 11,811 inch
Bredd 400 mm
Byggbredd (tum) 15,748 inch
Nettovikt 2 624 g

Temperaturer

Drifttemperatur -50 °C...130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

REACH SVHC /
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

Allmänna uppgifter

Antal lockskruvar
Användningsområden Fastighetsteknik., Transportväsende, Förpackningsindustri, Maskintillverkning
Driftstemperatur, max 130 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Fastsättning av lock 4 polyamid krysspårskruvar
Flänsplåt Nej
Kapslingens fastsättning Hål 7,5 mm
Komponentfastsättning genom självgängande skruvar
Lock Ja
Material Polykarbonat
Materialtjocklek 3,5 mm
Skyddsklass IP66, IP67
Slagtålighet IK08
Tätningsmaterial Polyuretan
Vridmoment för lockskruvar 0,8 Nm
Yta obehandlad
Åtkomstöppning Bredd 396,5 mm
Åtkomstöppning Höjd 296,5 mm

Bestyckning horisontal

WDU 10 / ZDU 10 1x30
WDU 16 / ZDU 16 1x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x59
WDU 35 / ZDU 35 1x19
WDU 4 / ZDU 4 1x49
WDU 6 / ZDU 6 1x37

Bestyckning vertikal

WDU 10 / ZDU 10 3x20
WDU 16 / ZDU 16 3x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 3x40
WDU 35 / ZDU 35 3x12
WDU 4 / ZDU 4 3x33
WDU 6 / ZDU 6 3x25

Förskruvningar höger

M12 38 
M16 21 
M20 12 
M25
M32
M40
M50
M63

Förskruvningar uppe / nere

M12 56 
M16 30 
M20 18 
M25 12 
M32
M40
M50
M63

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 9535760000
Typ: FPC 30/40/13 TRSP
Utförande:
FPC (tom kapsling i polykarbonat), Tom kapsling, Höjd: 300 mm, Bredd: 400 mm, Djup: 132 mm, Material: PC, obehandlad, ljusgrå, transparent
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar