Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
FPC 20/40/13 TRSP
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión FPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 200 mm, Anchura: 400 mm, Profundidad: 132 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro, transparente
Código 9535720000
Tipo FPC 20/40/13 TRSP
GTIN (EAN) 4032248007141
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 132 mm
Profundidad (pulgadas) 5,197 inch
Altura 200 mm
Altura (pulgadas) 7,874 inch
Anchura 400 mm
Anchura (pulgadas) 15,748 inch
Peso neto 1.984 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -50 °C...130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Datos generales

Abertura de acceso - altura 196,5 mm
Abertura de acceso - ancho 396,5 mm
Campos de aplicación: Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas
Espesor del material 3,5 mm
Fijación de caja Orificios 7,5 mm
Fijación de la tapa 4 tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz*
Fijación de montaje por medio de tornillos de rosca cortante
Material Policarbonato
Material de la junta Poliuretano
Número de tornillos de cierre
Par de apriete para tornillos de la tapa 0,8 Nm
Placa de fijación No
Resistente a los golpes IK08
Superficie no probado
Tapa
Temperatura de servicio, max. 130 °C
Temperatura de servicio, min. -50 °C
Tipo de protección IP66, IP67

Montaje horizontal

WDU 10 / ZDU 10 1x30
WDU 16 / ZDU 16 1x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x59
WDU 35 / ZDU 35 1x19
WDU 4 / ZDU 4 1x49
WDU 6 / ZDU 6 1x37

Montaje vertical

WDU 10 / ZDU 10 3x10
WDU 16 / ZDU 16 3x8
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 3x20
WDU 35 / ZDU 35 3x6
WDU 4 / ZDU 4 3x17
WDU 6 / ZDU 6 3x13

Números de certificación de cajas

Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD) DE PS2420 220224 003ISS00

Prensaestopas a la derecha

M12 20 
M16 11 
M20
M25
M32
M40
M50
M63

Prensaestopas arriba y abajo

M12 56 
M16 30 
M20 18 
M25 12 
M32
M40
M50
M63

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01

Homologaciones

ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 9535730000
Tipo: FPC 20/40/13 7035
Versión:
FPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 200 mm, Anchura: 400 mm, Profundidad: 132 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto