FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 200 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 132 mm, Материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый
Заказ №
9535710000
Тип
FPC 20/30/13 7035
GTIN (EAN)
4032248009824
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
132 мм
Глубина (дюймов)
5,197 inch
Высота
200 мм
Высота (в дюймах)
7,874 inch
Ширина
300 мм
Ширина (в дюймах)
11,811 inch
Масса нетто
1 471 g
Температуры
Рабочая температура
-50 °C...130 °C
Кабельный ввод справа
M12
20
M16
11
M20
6
M25
4
M32
2
M40
1
M50
1
M63
1
Монтаж вертикальный
WDU 10 / ZDU 10
2x10
WDU 16 / ZDU 16
2x8
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x20
WDU 35 / ZDU 35
2x6
WDU 4 / ZDU 4
2x17
WDU 6 / ZDU 6
2x13
Монтаж горизонтальный
WDU 10 / ZDU 10
1x20
WDU 16 / ZDU 16
1x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x40
WDU 35 / ZDU 35
1x12
WDU 4 / ZDU 4
1x33
WDU 6 / ZDU 6
1x25
Общие данные
Вид защиты
IP66, IP67
Количество крепежных болтов
4
Крепление корпуса
Отверстия 7,5 мм
Крышка
Да
Материал
Поликарбонат
Момент затяжки для винтов крышки
0,8 Nm
Монтажное крепление
с помощью самонарезающих винтов
Отверстие для доступа, высота
196,5 мм
Отверстие для доступа, ширина
296,5 мм
Поверхность
необработанный
Прикрепление крышки
4 винта с крестообразным шлицем, полиамид
Применение
Строение, Транспорт, Производство упаковки, Инженерные системы
FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 200 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 132 mm, Материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.