FPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 200 mm, Anchura: 200 mm, Profundidad: 132 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro
Código
9535690000
Tipo
FPC 20/20/13 7035
GTIN (EAN)
4032248009800
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
132 mm
Profundidad (pulgadas)
5,197 inch
Altura
200 mm
Altura (pulgadas)
7,874 inch
Anchura
200 mm
Anchura (pulgadas)
7,874 inch
Peso neto
1.230 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-50 °C...130 °C
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Datos generales
Abertura de acceso - altura
196,5 mm
Abertura de acceso - ancho
196,5 mm
Campos de aplicación:
Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas
Espesor del material
3,5 mm
Fijación de caja
Orificios 7,5 mm
Fijación de la tapa
4 tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz*
FPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 200 mm, Anchura: 200 mm, Profundidad: 132 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro, transparente
FPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 200 mm, Anchura: 200 mm, Profundidad: 132 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro
FPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 200 mm, Anchura: 200 mm, Profundidad: 132 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro, transparente
Esta función se proporciona a través del proveedor de servicios externo https://supplyframe.com. Al hacer clic en "Continuar" serás redirigido a esta página. Esto implica una transferencia de datos personales a países no europeos. Consulta la política de protección de datos de la página web externa, de la que Weidmüller no asume ninguna responsabilidad.