Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Svorkovnice
Konektory
Svorkovnice a konektory DPS
Systémy a komponenty pouzdra
Bezkontaktní konektivita
Systémy a komponenty pro vstup kabelů
Rozhraní PLC a řešení migrace
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabely
Servisní rozhraní
Rozvodné skříně
Ocelové kryty
Hliníkové kryty
Plastové kryty
Kryt FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® POK
Řada TBF
Řady FPC a MPC
FPC 200 x 200 x 130 mm
FPC 200 x 300 x 130 mm
FPC 200 x 400 x 130 mm
FPC 300 x 300 x 130 mm
FPC 300 x 400 x 130 mm
FPC 400 x 600 x 130 mm
MPC 125 x 125 x 100 mm
MPC 125 x 125 x 125 mm
MPC 125 x 125 x 75 mm
MPC 125 x 175 x 100 mm
MPC 125 x 175 x 120 mm
MPC 125 x 175 x 150 mm
MPC 125 x 175 x 75 mm
MPC 175 x 175 x 100 mm
MPC 175 x 175 x 120 mm
MPC 175 x 175 x 150 mm
MPC 175 x 175 x 75 mm
MPC 175 x 250 x 100 mm
MPC 175 x 250 x 150 mm
MPC 175 x 250 x 75mm
MPC 75 x 125 x 100 mm
MPC 75 x 125 x 125 mm
MPC 75 x 125 x 75 mm
Příslušenství - FPC a MPC
Všeobecné objednací údaje
Verze
FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Prázdný plášť, Výška: 200 mm, Šířka: 200 mm, Hloubka: 132 mm, Materiál: Polykarbonát, neošetřené, Světle šedá
Objednací číslo
9535690000
Typ
FPC 20/20/13 7035
GTIN (EAN)
4032248009800
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
132 mm
Hloubka (v palcích)
5,197 inch
Výška
200 mm
Výška (v palcích)
7,874 inch
Šířka
200 mm
Šířka (v palcích)
7,874 inch
Čistá hmotnost
1 230 g
Teploty
Provozní teplota
-50 °C...130 °C
Kabelové průchodky, nahoře/dole
M12
20
M16
11
M20
6
M25
4
M32
2
M40
1
M50
1
M63
1
Kabelové průchodky, pravá strana
M12
20
M16
11
M20
6
M25
4
M32
2
M40
1
M50
1
M63
1
Svislá montáž
WDU 10 / ZDU 10
1x8
WDU 16 / ZDU 16
1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x17
WDU 35 / ZDU 35
1x5
WDU 4 / ZDU 4
1x14
WDU 6 / ZDU 6
1x10
WDU 10 / ZDU 10
1x8
WDU 16 / ZDU 16
1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x17
WDU 35 / ZDU 35
1x5
WDU 4 / ZDU 4
1x14
WDU 6 / ZDU 6
1x10
Všeobecné informace
Integrální upevnění
díky samořezným šroubům
Materiál
Polykarbonát
Materiál těsnění
Polyuretan
Místa využití
Stavební systémy a technologie, Doprava, Balící průmysl, Výroba strojů
Odolnost proti nárazu
IK08
Provedení povrchu
neošetřené
Provozní teplota, max.
130 °C
Provozní teplota, min.
-50 °C
Připojení krytu
Otvory 7,5 mm
Připojení víka
4 šrouby s křížovou hlavou z polyamidu
Přírubová deska
Ne
Přístupové otevírání: výška
196,5 mm
Přístupové otevírání: šířka
196,5 mm
Stupeň krytí
IP66, IP67
Tloušťka materiálu
3,5 mm
Utahovací moment šroubů víka
0,8 Nm
Víko
Ano
Víko - počet šroubů
4
Klasifikace
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Objednací číslo:
9535680000
Typ:
FPC 20/20/13 TRSP
Verze:
FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Prázdný plášť, Výška: 200 mm, Šířka: 200 mm, Hloubka: 132 mm, Materiál: PC, neošetřené, Světle šedá, Transparentní
Verze
FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Prázdný plášť, Výška: 200 mm, Šířka: 200 mm, Hloubka: 132 mm, Materiál: Polykarbonát, neošetřené, Světle šedá
Objednací číslo
9535690000
Typ
FPC 20/20/13 7035
GTIN (EAN)
4032248009800
Množství
1 ks
Hloubka
132 mm
Hloubka (v palcích)
5,197 inch
Výška
200 mm
Výška (v palcích)
7,874 inch
Šířka
200 mm
Šířka (v palcích)
7,874 inch
Čistá hmotnost
1 230 g
Provozní teplota
-50 °C...130 °C
M12
20
M16
11
M20
6
M25
4
M32
2
M40
1
M50
1
M63
1
M12
20
M16
11
M20
6
M25
4
M32
2
M40
1
M50
1
M63
1
WDU 10 / ZDU 10
1x8
WDU 16 / ZDU 16
1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x17
WDU 35 / ZDU 35
1x5
WDU 4 / ZDU 4
1x14
WDU 6 / ZDU 6
1x10
WDU 10 / ZDU 10
1x8
WDU 16 / ZDU 16
1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x17
WDU 35 / ZDU 35
1x5
WDU 4 / ZDU 4
1x14
WDU 6 / ZDU 6
1x10
Integrální upevnění
díky samořezným šroubům
Materiál
Polykarbonát
Materiál těsnění
Polyuretan
Místa využití
Stavební systémy a technologie, Doprava, Balící průmysl, Výroba strojů
Odolnost proti nárazu
IK08
Provedení povrchu
neošetřené
Provozní teplota, max.
130 °C
Provozní teplota, min.
-50 °C
Připojení krytu
Otvory 7,5 mm
Připojení víka
4 šrouby s křížovou hlavou z polyamidu
Přírubová deska
Ne
Přístupové otevírání: výška
196,5 mm
Přístupové otevírání: šířka
196,5 mm
Stupeň krytí
IP66, IP67
Tloušťka materiálu
3,5 mm
Utahovací moment šroubů víka
0,8 Nm
Víko
Ano
Víko - počet šroubů
4
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Objednací číslo:
9535680000
Typ:
FPC 20/20/13 TRSP
Verze:
FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Prázdný plášť, Výška: 200 mm, Šířka: 200 mm, Hloubka: 132 mm, Materiál: PC, neošetřené, Světle šedá, Transparentní
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.