Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
MPC 17/25/10 TRSP
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande MPC (tom kapsling i polykarbonat), Tom kapsling, Höjd: 175 mm, Bredd: 250 mm, Djup: 100 mm, Material: PC, obehandlad, ljusgrå, transparent
Art.nr. 9535480000
Typ MPC 17/25/10 TRSP
GTIN (EAN) 4032248016839
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 100 mm
Byggdjup (tum) 3,937 inch
Höjd 175 mm
Bygghöjd (tum) 6,89 inch
Bredd 250 mm
Byggbredd (tum) 9,842 inch
Nettovikt 742 g

Temperaturer

Drifttemperatur -50 °C...130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänna uppgifter

Antal lockskruvar
Användningsområden Fastighetsteknik., Transportväsende, Förpackningsindustri, Maskintillverkning
Driftstemperatur, max 130 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Fastsättning av lock 4 polyamid krysspårskruvar
Flänsplåt Nej
Kapslingens fastsättning Hål 4,5 mm
Komponentfastsättning genom självgängande skruvar
Lock Ja
Material PC
Materialtjocklek 3,5 mm
Monteringsanvisning Skruvmontering
Skyddsklass IP66, IP67
Slagtålighet IK08
Tätningsmaterial Polyuretan
Vridmoment för lockskruvar 0,8 Nm
Yta obehandlad
Åtkomstöppning Bredd 246,5 mm
Åtkomstöppning Höjd 171,5 mm

Bestyckning horisontal

WDU 10 / ZDU 10 1x19
WDU 16 / ZDU 16 1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x37
WDU 35 / ZDU 35 1x7
WDU 4 / ZDU 4 1x31
WDU 6 / ZDU 6 1x23

Bestyckning vertikal

WDU 10 / ZDU 10 1x19
WDU 16 / ZDU 16 1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x37
WDU 35 / ZDU 35 1x11
WDU 4 / ZDU 4 1x31
WDU 6 / ZDU 6 1x23

Certifikatnummer kapsling

Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD) DoC DE PS2420 201008 001ISS00

Förskruvningar höger

M12
M16
M20

Förskruvningar uppe / nere

M12
M16
M20

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 9535470000
Typ: MPC 17/25/10 7035
Utförande:
MPC (tom kapsling i polykarbonat), Tom kapsling, Höjd: 175 mm, Bredd: 250 mm, Djup: 100 mm, Material: Polykarbonat, obehandlad, ljusgrå
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar