Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Stahlgehäuse
Aluminiumgehäuse
Kunststoffgehäuse
FieldPower®-Gehäuse IP 54 bis IP 65
Klippon® POK
TBF-Reihe
FPC- und MPC-Reihe
FPC 200 x 200 x 130 mm
FPC 200 x 300 x 130 mm
FPC 200 x 400 x 130 mm
FPC 300 x 300 x 130 mm
FPC 300 x 400 x 130 mm
FPC 400 x 600 x 130 mm
MPC 125 x 125 x 100 mm
MPC 125 x 125 x 125 mm
MPC 125 x 125 x 75 mm
MPC 125 x 175 x 100 mm
MPC 125 x 175 x 120 mm
MPC 125 x 175 x 150 mm
MPC 125 x 175 x 75 mm
MPC 175 x 175 x 100 mm
MPC 175 x 175 x 120 mm
MPC 175 x 175 x 150 mm
MPC 175 x 175 x 75 mm
MPC 175 x 250 x 100 mm
MPC 175 x 250 x 150 mm
MPC 175 x 250 x 75 mm
MPC 75 x 125 x 100 mm
MPC 75 x 125 x 125 mm
MPC 75 x 125 x 75 mm
Zubehör – FPC und MPC
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 175 mm, Breite: 250 mm, Tiefe: 75 mm, Werkstoff: Polycarbonat, unbehandelt, lichtgrau
Best.-Nr.
9535450000
Art
MPC 17/25/07 7035
GTIN (EAN)
4032248015313
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
75 mm
Tiefe (inch)
2,953 inch
Höhe
175 mm
Höhe (inch)
6,89 inch
Breite
250 mm
Breite (inch)
9,842 inch
Nettogewicht
730 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-50 °C...130 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeine Angaben
Anzahl Deckelschrauben
4
Betriebstemperatur, max.
130 °C
Betriebstemperatur, min.
-50 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
4 Polyamid Kreuzschlitzschrauben
Dichtungsmaterial
Polyurethan
Drehmoment Deckelschrauben
0,8 Nm
Einbaubefestigung
durch selbstschneidende Schrauben
Einbauhinweis
Schraubmontage
Einsatzgebiete
Gebäudetechnik, Transportwesen, Verpackungsindustrie, Maschinenbau
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
Löcher 4,5 mm
Materialstärke
3,5 mm
Oberfläche
unbehandelt
Schlagfestigkeit
IK08
Schutzart
IP66, IP67
Werkstoff
Polycarbonat
Zugangsöffnung Breite
246,5 mm
Zugangsöffnung Höhe
171,5 mm
Bestückung horizontal
WDU 10 / ZDU 10
1x19
WDU 16 / ZDU 16
1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x37
WDU 35 / ZDU 35
1x7
WDU 4 / ZDU 4
1x31
WDU 6 / ZDU 6
1x23
Bestückung vertikal
WDU 10 / ZDU 10
1x19
WDU 16 / ZDU 16
1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x37
WDU 35 / ZDU 35
1x11
WDU 4 / ZDU 4
1x31
WDU 6 / ZDU 6
1x23
Verschraubungen oben / unten
M12
6
M16
4
M20
4
Verschraubungen rechts
M12
9
M16
7
M20
6
Zertifikatsnummern Gehäuse
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DoC DE PS2420 201008 001ISS00
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ETIM 10.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
ECLASS 14.0
27-18-01-01
ECLASS 15.0
27-18-01-01
Diese Gruppe enthält keine Produkte.
Ausfuehrung
MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 175 mm, Breite: 250 mm, Tiefe: 75 mm, Werkstoff: Polycarbonat, unbehandelt, lichtgrau
Best.-Nr.
9535450000
Art
MPC 17/25/07 7035
GTIN (EAN)
4032248015313
VPE
1 Stück
Tiefe
75 mm
Tiefe (inch)
2,953 inch
Höhe
175 mm
Höhe (inch)
6,89 inch
Breite
250 mm
Breite (inch)
9,842 inch
Nettogewicht
730 g
Betriebstemperatur
-50 °C...130 °C
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Anzahl Deckelschrauben
4
Betriebstemperatur, max.
130 °C
Betriebstemperatur, min.
-50 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
4 Polyamid Kreuzschlitzschrauben
Dichtungsmaterial
Polyurethan
Drehmoment Deckelschrauben
0,8 Nm
Einbaubefestigung
durch selbstschneidende Schrauben
Einbauhinweis
Schraubmontage
Einsatzgebiete
Gebäudetechnik, Transportwesen, Verpackungsindustrie, Maschinenbau
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
Löcher 4,5 mm
Materialstärke
3,5 mm
Oberfläche
unbehandelt
Schlagfestigkeit
IK08
Schutzart
IP66, IP67
Werkstoff
Polycarbonat
Zugangsöffnung Breite
246,5 mm
Zugangsöffnung Höhe
171,5 mm
WDU 10 / ZDU 10
1x19
WDU 16 / ZDU 16
1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x37
WDU 35 / ZDU 35
1x7
WDU 4 / ZDU 4
1x31
WDU 6 / ZDU 6
1x23
WDU 10 / ZDU 10
1x19
WDU 16 / ZDU 16
1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x37
WDU 35 / ZDU 35
1x11
WDU 4 / ZDU 4
1x31
WDU 6 / ZDU 6
1x23
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DoC DE PS2420 201008 001ISS00
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ETIM 10.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
ECLASS 14.0
27-18-01-01
ECLASS 15.0
27-18-01-01
Diese Gruppe enthält keine Produkte.
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.