MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 175 mm, Anchura: 175 mm, Profundidad: 150 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro
Código
9535430000
Tipo
MPC 17/17/15 7035
GTIN (EAN)
4032248016822
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
150 mm
Profundidad (pulgadas)
5,905 inch
Altura
175 mm
Altura (pulgadas)
6,89 inch
Anchura
175 mm
Anchura (pulgadas)
6,89 inch
Peso neto
731 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-50 °C...130 °C
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Datos generales
Abertura de acceso - altura
171,5 mm
Abertura de acceso - ancho
171,5 mm
Campos de aplicación:
Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas
Espesor del material
3,5 mm
Fijación de caja
Orificios 4,5 mm
Fijación de la tapa
4 tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz*
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 175 mm, Anchura: 175 mm, Profundidad: 150 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro, transparente
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 175 mm, Anchura: 175 mm, Profundidad: 150 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 175 mm, Anchura: 175 mm, Profundidad: 150 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro, transparente
Esta función se proporciona a través del proveedor de servicios externo https://supplyframe.com. Al hacer clic en "Continuar" serás redirigido a esta página. Esto implica una transferencia de datos personales a países no europeos. Consulta la política de protección de datos de la página web externa, de la que Weidmüller no asume ninguna responsabilidad.