MPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Pusta obudowa, Wysokość: 175 mm, Szerokość: 175 mm, Głębokość: 100 mm, tworzywo: Poliwęglan, nieobrobiony, Jasnoszary
Nr zam.
9535390000
Typ
MPC 17/17/10 7035
GTIN (EAN)
4032248015276
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
100 mm
Głębokość (cale)
3,937 inch
Wysokość
175 mm
Wysokość (cale)
6,89 inch
Szerokość
175 mm
Szerokość (cale)
6,89 inch
Masa netto
570 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-50 °C...130 °C
Informacje ogólne
Grubość materiału
3,5 mm
Mocowanie wieka
4 poliamidowe wkręty z rowkiem krzyżowym
Moment dokręcania śrub wieka
0,8 Nm
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
nieobrobiony
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP66, IP67
Temperatura pracy, max.
130 °C
Temperatura pracy, min.
-50 °C
Wskazówka montażowa
Mocowanie śrubami
liczba śrub mocujących wieko
4
materiał uszczelniający
Poliuretan
mocowanie do wbudowania
śrubami samotnącymi
mocowanie obudowy
otwory 4,5 mm
obszary zastosowania
technika instalacyjna, transport, przemysł opakowań, budowa maszyn
MPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Pusta obudowa, Wysokość: 175 mm, Szerokość: 175 mm, Głębokość: 100 mm, tworzywo: Poliwęglan, nieobrobiony, Jasnoszary
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.