MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 125 mm, Anchura: 175 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro, transparente
Código
9535320000
Tipo
MPC 12/17/10 TRSP
GTIN (EAN)
4032248009213
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
100 mm
Profundidad (pulgadas)
3,937 inch
Altura
125 mm
Altura (pulgadas)
4,921 inch
Anchura
175 mm
Anchura (pulgadas)
6,89 inch
Peso neto
447,5 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-50 °C...130 °C
Datos generales
Abertura de acceso - altura
121,5 mm
Abertura de acceso - ancho
171,5 mm
Campos de aplicación:
Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas
Espesor del material
3,5 mm
Fijación de caja
Orificios 4,5 mm
Fijación de la tapa
4 tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz*
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 125 mm, Anchura: 175 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 125 mm, Anchura: 175 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro, transparente
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 125 mm, Anchura: 175 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.