MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 125 mm, Anchura: 125 mm, Profundidad: 75 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro, transparente
Código
9535240000
Tipo
MPC 12/12/07 TRSP
GTIN (EAN)
4032248009176
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
75 mm
Profundidad (pulgadas)
2,953 inch
Altura
125 mm
Altura (pulgadas)
4,921 inch
Anchura
125 mm
Anchura (pulgadas)
4,921 inch
Peso neto
294 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-50 °C...130 °C
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Datos generales
Abertura de acceso - altura
121,5 mm
Abertura de acceso - ancho
121,5 mm
Campos de aplicación:
Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas
Espesor del material
3,5 mm
Fijación de caja
Orificios 4,5 mm
Fijación de la tapa
4 tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz*
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 125 mm, Anchura: 125 mm, Profundidad: 75 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro, transparente
Esta función se proporciona a través del proveedor de servicios externo https://supplyframe.com. Al hacer clic en "Continuar" serás redirigido a esta página. Esto implica una transferencia de datos personales a países no europeos. Consulta la política de protección de datos de la página web externa, de la que Weidmüller no asume ninguna responsabilidad.