Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Cajas de acero
Cajas de aluminio
Cajas de plástico
Caja FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® POK
Serie TBF
Series FPC y MPC
FPC 200 x 200 x 130 mm
FPC 200 x 300 x 130 mm
FPC 200 x 400 x 130 mm
FPC 300 x 300 x 130 mm
FPC 300 x 400 x 130 mm
FPC 400 x 600 x 130 mm
MPC 125 x 125 x 100 mm
MPC 125 x 125 x 125 mm
MPC 125 x 125 x 75 mm
MPC 125 x 175 x 100 mm
MPC 125 x 175 x 120 mm
MPC 125 x 175 x 150 mm
MPC 125 x 175 x 75 mm
MPC 175 x 175 x 100 mm
MPC 175 x 175 x 120 mm
MPC 175 x 175 x 150 mm
MPC 175 x 175 x 75 mm
MPC 175 x 250 x 100 mm
MPC 175 x 250 x 150 mm
MPC 175 x 250 x 75mm
MPC 75 x 125 x 100 mm
MPC 75 x 125 x 125 mm
MPC 75 x 125 x 75 mm
Accesorios - FPC y MPC
Datos generales para pedido
Versión
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 75 mm, Anchura: 125 mm, Profundidad: 125 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro, transparente
Código
9535220000
Tipo
MPC 07/12/12 TRSP
GTIN (EAN)
4032248009572
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
125 mm
Profundidad (pulgadas)
4,921 inch
Altura
75 mm
Altura (pulgadas)
2,953 inch
Anchura
125 mm
Anchura (pulgadas)
4,921 inch
Peso neto
301 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-50 °C...130 °C
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Datos generales
Abertura de acceso - altura
71,5 mm
Abertura de acceso - ancho
121,5 mm
Campos de aplicación:
Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas
Espesor del material
3,5 mm
Fijación de caja
Orificios 4,5 mm
Fijación de la tapa
4 tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz*
Fijación de montaje
por medio de tornillos de rosca cortante
Indicación de montaje
Montaje del tornillo
Material
Policarbonato
Material de la junta
Poliuretano
Número de tornillos de cierre
4
Par de apriete para tornillos de la tapa
0,8 Nm
Placa de fijación
No
Resistente a los golpes
IK08
Superficie
no probado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
130 °C
Temperatura de servicio, min.
-50 °C
Tipo de protección
IP66, IP67
Montaje horizontal
WDU 10 / ZDU 10
1x6
WDU 16 / ZDU 16
1x1
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x13
WDU 35 / ZDU 35
1x1
WDU 4 / ZDU 4
1x11
WDU 6 / ZDU 6
1x8
Montaje vertical
WDU 10 / ZDU 10
1x6
WDU 16 / ZDU 16
1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x13
WDU 35 / ZDU 35
1x4
WDU 4 / ZDU 4
1x11
WDU 6 / ZDU 6
1x8
Números de certificación de cajas
Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)
DoC DE PS2420 201008 001ISS00
Prensaestopas a la derecha
M12
4
M16
3
M20
3
Prensaestopas arriba y abajo
M12
1
M16
1
M20
1
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ETIM 10.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
ECLASS 14.0
27-18-01-01
ECLASS 15.0
27-18-01-01
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
9535210000
Tipo:
MPC 07/12/12 7035
Versión:
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 75 mm, Anchura: 125 mm, Profundidad: 125 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro
Versión
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 75 mm, Anchura: 125 mm, Profundidad: 125 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro, transparente
Código
9535220000
Tipo
MPC 07/12/12 TRSP
GTIN (EAN)
4032248009572
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
125 mm
Profundidad (pulgadas)
4,921 inch
Altura
75 mm
Altura (pulgadas)
2,953 inch
Anchura
125 mm
Anchura (pulgadas)
4,921 inch
Peso neto
301 g
Temperatura de servicio
-50 °C...130 °C
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Abertura de acceso - altura
71,5 mm
Abertura de acceso - ancho
121,5 mm
Campos de aplicación:
Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas
Espesor del material
3,5 mm
Fijación de caja
Orificios 4,5 mm
Fijación de la tapa
4 tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz*
Fijación de montaje
por medio de tornillos de rosca cortante
Indicación de montaje
Montaje del tornillo
Material
Policarbonato
Material de la junta
Poliuretano
Número de tornillos de cierre
4
Par de apriete para tornillos de la tapa
0,8 Nm
Placa de fijación
No
Resistente a los golpes
IK08
Superficie
no probado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
130 °C
Temperatura de servicio, min.
-50 °C
Tipo de protección
IP66, IP67
WDU 10 / ZDU 10
1x6
WDU 16 / ZDU 16
1x1
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x13
WDU 35 / ZDU 35
1x1
WDU 4 / ZDU 4
1x11
WDU 6 / ZDU 6
1x8
WDU 10 / ZDU 10
1x6
WDU 16 / ZDU 16
1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x13
WDU 35 / ZDU 35
1x4
WDU 4 / ZDU 4
1x11
WDU 6 / ZDU 6
1x8
Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)
DoC DE PS2420 201008 001ISS00
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ETIM 10.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
ECLASS 14.0
27-18-01-01
ECLASS 15.0
27-18-01-01
Código:
9535210000
Tipo:
MPC 07/12/12 7035
Versión:
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 75 mm, Anchura: 125 mm, Profundidad: 125 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro
Esta función se proporciona a través del proveedor de servicios externo https://supplyframe.com. Al hacer clic en "Continuar" serás redirigido a esta página. Esto implica una transferencia de datos personales a países no europeos. Consulta la política de protección de datos de la página web externa, de la que Weidmüller no asume ninguna responsabilidad.