MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 75 mm, Anchura: 125 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro, transparente
Código
9535200000
Tipo
MPC 07/12/10 TRSP
GTIN (EAN)
4008190255589
Cantidad
20 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
100 mm
Profundidad (pulgadas)
3,937 inch
Altura
75 mm
Altura (pulgadas)
2,953 inch
Anchura
125 mm
Anchura (pulgadas)
4,921 inch
Peso neto
258 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-50 °C...130 °C
Datos generales
Abertura de acceso - altura
71,5 mm
Abertura de acceso - ancho
121,5 mm
Campos de aplicación:
Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas
Espesor del material
3,5 mm
Fijación de caja
Orificios 4,5 mm
Fijación de la tapa
4 tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz*
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 75 mm, Anchura: 125 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro, transparente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.