Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
MPC 07/12/10 7035
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 75 mm, Anchura: 125 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro
Código 9535190000
Tipo MPC 07/12/10 7035
GTIN (EAN) 4008190253530
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 100 mm
Profundidad (pulgadas) 3,937 inch
Altura 75 mm
Altura (pulgadas) 2,953 inch
Anchura 125 mm
Anchura (pulgadas) 4,921 inch
Peso neto 14 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -50 °C...130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Datos generales

Abertura de acceso - altura 71,5 mm
Abertura de acceso - ancho 121,5 mm
Campos de aplicación: Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas
Espesor del material 3,5 mm
Fijación de caja Orificios 4,5 mm
Fijación de la tapa 4 tornillos de poliamida de cabeza ranurada en cruz*
Fijación de montaje por medio de tornillos de rosca cortante
Indicación de montaje Montaje del tornillo
Material Policarbonato
Material de la junta Poliuretano
Número de tornillos de cierre
Par de apriete para tornillos de la tapa 0,8 Nm
Placa de fijación No
Resistente a los golpes IK08
Superficie no probado
Tapa
Temperatura de servicio, max. 130 °C
Temperatura de servicio, min. -50 °C
Tipo de protección IP66, IP67

Montaje horizontal

WDU 10 / ZDU 10 1x6
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x13
WDU 4 / ZDU 4 1x11
WDU 6 / ZDU 6 1x8

Montaje vertical

WDU 10 / ZDU 10 1x6
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x13
WDU 4 / ZDU 4 1x11
WDU 6 / ZDU 6 1x8

Números de certificación de cajas

Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD) DoC DE PS2420 201008 001ISS00

Prensaestopas a la derecha

M12
M16
M20

Prensaestopas arriba y abajo

M12
M16
M20

Descargas

Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01

Homologaciones

ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 9535200000
Tipo: MPC 07/12/10 TRSP
Versión:
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 75 mm, Anchura: 125 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Policarbonato, no probado, Gris claro, transparente
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto