Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
KLIPPON K01 RAL7001
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kapsling, Aluminiumkapsling, Höjd: 64 mm, Bredd: 58 mm, Djup: 34 mm, Material: Aluminium AlSi12, Pulverlackad, textured, silvergrå
Art.nr. 9529100000
Typ KLIPPON K01 RAL7001
GTIN (EAN) 4008190918019
Förp. 10 pc(s).

Mått och vikter

Djup 34 mm
Byggdjup (tum) 1,339 inch
Höjd 64 mm
Bygghöjd (tum) 2,52 inch
Bredd 58 mm
Byggbredd (tum) 2,283 inch
Montagemått höjd 36 mm
Montagemått bredd 58 mm
Nettovikt 131,384 g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...80 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänna uppgifter

Anmärkning: Skyddsklass IP68 (t=72h, h=1m)
Antal lockskruvar
Användningsområden Processindustri, Transportväsende, Fartygsbyggnad, Förpackningsindustri, Hamnanläggningar, Maskintillverkning
Driftstemperatur, max 80 °C
Driftstemperatur, min. -40 °C
Fastsättning av lock M4 torx stainless steel screws with slot
Flänsplåt Nej
Kapslingens fastsättning Hål 4 mm
Komponentfastsättning Gängade hål M3
Lock Ja
Material Aluminium AlSi12
Materialtjocklek kapsling 3,1 mm
Materialtjocklek lock 2,5 mm
Normer EN 45545-2:2013
Skyddsklass IP66, IP67, IP68
Skyddsklass (UL) Type 4, Type 4X
Slagtålighet 10 J standardversion
Tätningsmaterial Kloropren
Vridmoment för lockskruvar 2,5 Nm
Yta Pulverlackad, textured
max. last 0,371 kg
Åtkomstöppning Bredd 51,8 mm
Åtkomstöppning Höjd 57,8 mm

Bestyckning horisontal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x1*
WDU 4 / ZDU 4 1x1*

Bestyckning vertikal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x1*
WDU 4 / ZDU 4 1x1*

Certifikatnummer kapsling

Certifikat-Nr. (cULus) E197061
Certifikat-nr (DNV) TAE00002SM
DEF |Villkor för godkännande cULus, RMRS, DNV
Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD) DE PS2410 160412 001ISS03

Förskruvningar

M12
M16

Förskruvningar höger

M12
M16

Förskruvningar uppe / nere

M12
M16

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS DETNORVER
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E197061

Besläktade produkter

Art.nr.: 1565240000
Typ: KLIPPON K01
Utförande:
Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kapsling, Aluminiumkapsling, Höjd: 64 mm, Bredd: 58 mm, Djup: 34 mm, Material: Aluminium AlSi12, obehandlad, Silver
 
Art.nr.: 1939540000
Typ: KLIPPON K01 VMQ
Utförande:
Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kapsling, Aluminiumkapsling, Höjd: 64 mm, Bredd: 58 mm, Djup: 34 mm, Material: Aluminium AlSi12, obehandlad, Silver
 
Art.nr.: 1937850000
Typ: KLIPPON K01 VMQ RAL7001
Utförande:
Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kapsling, Aluminiumkapsling, Höjd: 64 mm, Bredd: 58 mm, Djup: 34 mm, Material: Aluminium AlSi12, Pulverlackad, textured, silvergrå
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar