Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
KDKS 1/PE/35
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Svorka pojistky, Šroubové připojení, béžová / žlutá, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Počet připojení: 5, Počet úrovní: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Číslo objednávky 9528110000
Typ KDKS 1/PE/35
GTIN (EAN) 4008190898939
Množství 50 ks
Alternativní výrobek 9532450000

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 65 mm
Hloubka (v palcích) 2,559 inch
Výška 91 mm
Výška (v palcích) 3,583 inch
Šířka 8 mm
Šířka (v palcích) 0,315 inch
Čistá hmotnost 14,98 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení, Izolátor pojistky, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ano
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ano
Funkce PEN Ne

Údaje materiálu

Materiál PA 66
Barevný béžová / žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-2

2 upnutelné vodiče (H05V/H07V) se stejným průřezem (jmenovité připojení)

Průřez připojení vodiče, jemně stáčené, dva přisvorkované vodiče, min. 0,5 mm²
Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max. 1 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, max. 1 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, min. 0,5 mm²

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 12 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 26 AWG
Č. osvědčení (CSA) 12400-281

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž
Otevřené strany pravá
Počet podobných svorek
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 4 mm²
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité DC napětí 500 V
Jmenovitý proud 6,3 A
Proud při maximu vodičů 6,3 A
Standardy IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-3
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 1,02 W
Závažnost znečištění 3

Displejový prvek

Typ napětí ukazatele AC/DC

Pojistkové svorkovnice

Kazetová pojistka G-Si. 5 x 20
Typ napětí ukazatele AC/DC

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) 12 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) 22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) 12 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) 26 AWG
Č. osvědčení (UR) E60693

Uzemnění - jmenovité údaje

Jmenovitý krátkodobý proud 300 A (2,5 mm²)
Funkce PEN Ne

Vodiče k upevnění (další připojení)

Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max. 4 mm²
Typ připojení, další připojení Šroubové připojení

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 9 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A3
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 22
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 3
Typ připojení Šroubové připojení
Typ připojení 2 Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 4 mm²
Upínací rozsah, min. 0,33 mm²
Utahovací moment, max. 1 Nm
Utahovací moment, min. 0,5 Nm
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS 2

Všeobecně

Lišta TS 35
Návod k instalaci Přímá montáž
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 22
Standardy IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-3

Důležitá poznámka

Informace o produktu Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Osvědčení

Schválení CE CSA UR UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 9503310000
Typ: KDKS 1/35
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, béžová / žlutá, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 9503350000
Typ: KDKS 1/EN4
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, béžová / žlutá, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Počet připojení: 3, Počet úrovní: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 9509640000
Typ: KDKS 1/EN4 O.TNHE
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, béžová / žlutá, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Počet připojení: 3, Počet úrovní: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 7760059006
Typ: KDKS1/35 LD 24VDC
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, béžová / žlutá, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 8215900000
Typ: KDKS1/35 LD 24VDC 4ZB
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, béžová / žlutá, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly