Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 160 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 91 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Номер для заказа
9526970000
Тип
KLIPPON K61 EX
GTIN (EAN)
4008190974824
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
91 мм
Глубина (дюймов)
3,583 inch
Высота
160 мм
Высота (в дюймах)
6,299 inch
Ширина
260 мм
Ширина (в дюймах)
10,236 inch
Размеры крепежа, высота
110 мм
Размеры крепежа, ширина
240 мм
Масса нетто
2 180 g
Температуры
Рабочая температура
-60 °C...135 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
Кабельные вводы, левосторонние
M12
8
M16
6
M20
3
M25
2
M32
1
M40
1
Кабельный ввод справа
M12
8
M16
6
M20
3
M25
2
M32
1
M40
1
Монтаж вертикальный
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
Монтаж горизонтальный
WDU 10 / ZDU 10
1x20
WDU 16 / ZDU 16
1x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x39
WDU 4 / ZDU 4
1x33
WDU 6 / ZDU 6
1x24
Номер сертификата корпуса
Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD)
DE_PS2410_160412_001ISS01
Номер сертификата пустого корпуса (ATEX)
IBExU12ATEX1144 U
Номер сертификата пустого корпуса (IECEx)
IECEx IBE 13.0001U
Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO)
LMP 23.0526U
Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)
IBExU12ATEX1145 X
Номер сертификата соединительной коробки (IECEx)
IECEx IBE 13.0002X
Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO)
LMP 23.0527X
Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия)
DE PS2410 160308 001ISS01
Сертификат № (ATEX)
IBEXU12ATEX1144U
Сертификат № (DNV)
TAE00002SM
Сертификат № (IECEX)
IECEXIBE13.0002X
Условия утверждения
DNV, GL, RMRS, ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., CCC, INMETRO
Общие данные
Вид защиты
IP66, IP67
Количество крепежных болтов
4
Крепление корпуса
Отверстия 6 мм
Крышка
Да
Материал
Алюминий AlSi12
Момент затяжки для винтов крышки
2,5 Nm
Монтажное крепление
Резьбовые отверстия M5
Нормы
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013
Отверстие для доступа, высота
151 мм
Отверстие для доступа, ширина
251 мм
Поверхность
необработанный
Прикрепление крышки
Винты M6 Torx со шлицем, нержавеющая сталь
Применение
Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Транспорт, Производство упаковки, кораблестроение, Инженерные системы, Портовые здания
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 160 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 91 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 160 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 91 mm, Материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, серебристо-серый
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 160 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 91 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 160 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 91 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 160 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 91 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 160 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 91 mm, Материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, серебристо-серый
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 160 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 91 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.