Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 200 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Aluminio AlSi12, no probado, plata
Código
9526960000
Tipo
KLIPPON K6 EX
GTIN (EAN)
4032248019052
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
100 mm
Profundidad (pulgadas)
3,937 inch
Altura
160 mm
Altura (pulgadas)
6,299 inch
Anchura
200 mm
Anchura (pulgadas)
7,874 inch
Medida de fijación, altura
140 mm
Medida de fijación, anchura
180 mm
Peso neto
1.857 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-60 °C...135 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6bI
Datos generales
Abertura de acceso - altura
150,8 mm
Abertura de acceso - ancho
190,8 mm
Campos de aplicación:
Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción naval, Construcción de máquinas, Instalaciones portuarias
Espesor de la carcasa
4,6 mm
Espesor de la tapa
3 mm
Fijación de caja
Orificios 6 mm
Fijación de la tapa
M5 torx stainless steel screws with slot
Fijación de montaje
orificios de rosca M5
Material
Aluminio AlSi12
Material de la junta
Silicona
Normas
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013
Número de tornillos de cierre
4
Par de apriete para tornillos de la tapa
2,5 Nm
Placa de fijación
No
Resistente a los golpes
7 J versión ATEX
Superficie
no probado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
135 °C
Temperatura de servicio, min.
-60 °C
Tipo de protección
IP66, IP67
Montaje horizontal
WDU 10 / ZDU 10
1x12
WDU 16 / ZDU 16
1x10
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x25
WDU 4 / ZDU 4
1x21
WDU 6 / ZDU 6
1x16
Montaje vertical
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
Números de certificación de cajas
Condiciones de aprobación
DNV, GL, RMRS, ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., CCC, INMETRO
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 200 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Aluminio AlSi12, no probado, plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 200 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Aluminio AlSi12, Revestimiento en polvo, gris plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 200 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Aluminio AlSi12, Revestimiento en polvo, estructurado, gris plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 200 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Aluminio AlSi12, no probado, plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 200 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Aluminio AlSi12, Revestimiento en polvo, estructurado, gris plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 200 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Aluminio AlSi12, no probado, plata
Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción naval, Construcción de máquinas, Instalaciones portuarias
Espesor de la carcasa
4,6 mm
Espesor de la tapa
3 mm
Fijación de caja
Orificios 6 mm
Fijación de la tapa
M5 torx stainless steel screws with slot
Fijación de montaje
orificios de rosca M5
Material
Aluminio AlSi12
Material de la junta
Silicona
Normas
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 200 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Aluminio AlSi12, no probado, plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 200 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Aluminio AlSi12, Revestimiento en polvo, gris plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 200 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Aluminio AlSi12, Revestimiento en polvo, estructurado, gris plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 200 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Aluminio AlSi12, no probado, plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 160 mm, Anchura: 200 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Aluminio AlSi12, Revestimiento en polvo, estructurado, gris plata
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.