Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 160 mm, Szerokość: 160 mm, Głębokość: 91 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Nr zam.
9526950000
Typ
KLIPPON K52 EX
GTIN (EAN)
4008190338862
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
91 mm
Głębokość (cale)
3,583 inch
Wysokość
160 mm
Wysokość (cale)
6,299 inch
Szerokość
160 mm
Szerokość (cale)
6,299 inch
Wymiar mocowania wysokość
110 mm
Wymiar mocowania szerokość
140 mm
Masa netto
1 699 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-60 °C...135 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
Informacje ogólne
Grubość materiału obudowy
4,5 mm
Grubość materiału wieka
4 mm
Mocowanie wieka
wkręty M6 torx ze stali nierdzewnej z rowkiem
Moment dokręcania śrub wieka
2,5 Nm
Normy
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
nieobrobiony
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP66, IP67
Temperatura pracy, max.
135 °C
Temperatura pracy, min.
-60 °C
liczba śrub mocujących wieko
4
materiał uszczelniający
Silikon
mocowanie do wbudowania
otwory gwintowane M5
mocowanie obudowy
otwory 6 mm
obszary zastosowania
Rejony zagrożone wybuchem, przemysł procesowy, transport, przemysł opakowań, budowa okrętów, budowa maszyn, urządzenia portowe
otwór manipulacyjny szerokość
151 mm
otwór manipulacyjny wysokość
151 mm
tworzywo
aluminium AlSi12
udarność
7 J wersja ATEX
Numery certyfikatów obudowy
Atest zgodności (AoC)
DE PS2410 160308 001ISS01
DEF |Warunki zatwierdzenia
DNV, GL, RMRS, ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., CCC, INMETRO
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 160 mm, Szerokość: 160 mm, Głębokość: 91 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 160 mm, Szerokość: 160 mm, Głębokość: 91 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 160 mm, Szerokość: 160 mm, Głębokość: 91 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 160 mm, Szerokość: 160 mm, Głębokość: 91 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 160 mm, Szerokość: 160 mm, Głębokość: 91 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.