Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KLIPPON K51 EX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 120 mm, Ширина: 220 mm, Глубина: 81 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Заказ № 9526940000
Тип KLIPPON K51 EX
GTIN (EAN) 4008190979089
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 81 мм
Глубина (дюймов) 3,189 inch
Высота 120 мм
Высота (в дюймах) 4,724 inch
Ширина 220 мм
Ширина (в дюймах) 8,661 inch
Размеры крепежа, высота 82 мм
Размеры крепежа, ширина 204 мм
Масса нетто 1 428 g

Температуры

Рабочая температура -60 °C...135 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6bI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a

Кабельные вводы, левосторонние

M12
M16
M20
M25
M32

Кабельный ввод справа

M12
M16
M20
M25
M32

Монтаж вертикальный

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10 1x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x31
WDU 4 / ZDU 4 1x26
WDU 6 / ZDU 6 1x19

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) DE PS2410 160412 001ISS03
Номер сертификата пустого корпуса (ATEX) IBExU12ATEX1144 U
Номер сертификата пустого корпуса (IECEx) IECEx IBE 13.0001U
Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO) LMP 23.0526U
Номер сертификата соединительной коробки (ATEX) IBExU12ATEX1145 X
Номер сертификата соединительной коробки (IECEx) IECEx IBE 13.0002X
Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO) LMP 23.0527X
Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия) DE PS2410 160308 001ISS03
Сертификат № (ATEX) IBEXU12ATEX1145X
Сертификат № (DNV) TAE00002SM
Сертификат № (IECEX) IECEXIBE13.0002X
Условия утверждения DNV, GL, RMRS, ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., CCC, INMETRO

Общие данные

Вид защиты IP66, IP67
Количество крепежных болтов
Крепление корпуса Отверстия 6 мм
Крышка Да
Материал Алюминий AlSi12
Момент затяжки для винтов крышки 2,5 Nm
Монтажное крепление Резьбовые отверстия M5
Нормы IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013
Отверстие для доступа, высота 111 мм
Отверстие для доступа, ширина 211 мм
Поверхность необработанный
Прикрепление крышки Винты M6 Torx со шлицем, нержавеющая сталь
Применение Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Транспорт, Производство упаковки, кораблестроение, Инженерные системы, Портовые здания
Рабочая температура, макс. 135 °C
Рабочая температура, мин. -60 °C
Толщина материала - корпус 4,5 мм
Толщина материала - крышка 4 мм
Ударопрочность 7 J ATEX-Версия
Уплотняющий материал Силикон
Фланцевая пластина Нет

Резьбовое соединение вверху / внизу

M12 23 
M16 14 
M20
M25
M32
M40

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Тендерные спецификации
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Сертификаты

Сертификаты CE DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1565280000
Тип: KLIPPON K51
Версия:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 120 mm, Ширина: 220 mm, Глубина: 81 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
 
Заказ №: 1328130000
Тип: KLIPPON K51 EX RAL7001
Версия:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 120 mm, Ширина: 220 mm, Глубина: 81 mm, Материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, серебристо-серый
 
Заказ №: 9529220000
Тип: KLIPPON K51 RAL7001
Версия:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 120 mm, Ширина: 220 mm, Глубина: 81 mm, Материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, структурированный, серебристо-серый
 
Заказ №: 1939660000
Тип: KLIPPON K51 VMQ
Версия:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 120 mm, Ширина: 220 mm, Глубина: 81 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
 
Заказ №: 1937750000
Тип: KLIPPON K51 VMQ RAL7001
Версия:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 120 mm, Ширина: 220 mm, Глубина: 81 mm, Материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, структурированный, серебристо-серый
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти