Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 122 mm, Głębokość: 81 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Nr zam.
9526920000
Typ
KLIPPON K41 EX
GTIN (EAN)
4032248019076
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
81 mm
Głębokość (cale)
3,189 inch
Wysokość
120 mm
Wysokość (cale)
4,724 inch
Szerokość
122 mm
Szerokość (cale)
4,803 inch
Wymiar mocowania wysokość
82 mm
Wymiar mocowania szerokość
106 mm
Masa netto
986 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-60 °C...135 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
Informacje ogólne
Grubość materiału obudowy
4,5 mm
Grubość materiału wieka
4 mm
Mocowanie wieka
wkręty M6 torx ze stali nierdzewnej z rowkiem
Moment dokręcania śrub wieka
2,5 Nm
Normy
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
nieobrobiony
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP66, IP67
Temperatura pracy, max.
135 °C
Temperatura pracy, min.
-60 °C
liczba śrub mocujących wieko
4
materiał uszczelniający
Silikon
mocowanie do wbudowania
otwory gwintowane M5
mocowanie obudowy
otwory 6 mm
obszary zastosowania
Rejony zagrożone wybuchem, przemysł procesowy, transport, przemysł opakowań, budowa okrętów, budowa maszyn, urządzenia portowe
otwór manipulacyjny szerokość
113 mm
otwór manipulacyjny wysokość
111 mm
tworzywo
aluminium AlSi12
udarność
7 J wersja ATEX
Numery certyfikatów obudowy
Atest zgodności (AoC)
DE PS2410 160308 001ISS01
DEF |Warunki zatwierdzenia
DNV, GL, RMRS, ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., CCC, INMETRO
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 122 mm, Głębokość: 81 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 122 mm, Głębokość: 81 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 122 mm, Głębokość: 81 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 122 mm, Głębokość: 81 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 122 mm, Głębokość: 81 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.