Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 82 mm, Ширина: 130 mm, Глубина: 72 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Заказ №
9526910000
Тип
KLIPPON K4 EX
GTIN (EAN)
4032248019083
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
72 мм
Глубина (дюймов)
2,835 inch
Высота
82 мм
Высота (в дюймах)
3,228 inch
Ширина
130 мм
Ширина (в дюймах)
5,118 inch
Размеры крепежа, высота
68 мм
Размеры крепежа, ширина
116 мм
Масса нетто
663 g
Температуры
Рабочая температура
-60 °C...135 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
Состояние соответствия RoHS
Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
6bI
Кабельные вводы, левосторонние
M12
2
M16
2
M20
1
M25
1
M32
1
Кабельный ввод справа
M12
2
M16
2
M20
1
M25
1
M32
1
Монтаж вертикальный
WDU 10 / ZDU 10
1x2
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x5
WDU 4 / ZDU 4
1x4
WDU 6 / ZDU 6
1x3
Монтаж горизонтальный
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
Номер сертификата корпуса
Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD)
DE PS2410 160412 001ISS03
Номер сертификата пустого корпуса (ATEX)
IBExU12ATEX1144 U
Номер сертификата пустого корпуса (IECEx)
IECEx IBE 13.0001U
Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO)
LMP 23.0526U
Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)
IBExU12ATEX1145 X
Номер сертификата соединительной коробки (IECEx)
IECEx IBE 13.0002X
Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO)
LMP 23.0527X
Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия)
DE PS2410 160308 001ISS03
Сертификат № (ATEX)
IBEXU12ATEX1145X
Сертификат № (DNV)
TAE00002SM
Сертификат № (IECEX)
IECEXIBE13.0002X
Условия утверждения
DNV, GL, RMRS, ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., CCC, INMETRO
Общие данные
Вид защиты
IP66, IP67
Количество крепежных болтов
4
Крепление корпуса
Отверстия 5 мм
Крышка
Да
Материал
Алюминий AlSi12
Момент затяжки для винтов крышки
2,5 Nm
Монтажное крепление
Резьбовые отверстия M5
Нормы
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013
Отверстие для доступа, высота
74 мм
Отверстие для доступа, ширина
122 мм
Поверхность
необработанный
Прикрепление крышки
Винты M4 Torx со шлицем, нержавеющая сталь
Применение
Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Транспорт, Производство упаковки, кораблестроение, Инженерные системы, Портовые здания
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 82 mm, Ширина: 130 mm, Глубина: 72 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 82 mm, Ширина: 130 mm, Глубина: 72 mm, Материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, серебристо-серый
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 82 mm, Ширина: 130 mm, Глубина: 72 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 82 mm, Ширина: 130 mm, Глубина: 72 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 82 mm, Ширина: 130 mm, Глубина: 72 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 82 mm, Ширина: 130 mm, Глубина: 72 mm, Материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, серебристо-серый
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 82 mm, Ширина: 130 mm, Глубина: 72 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.