Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 82 mm, Szerokość: 130 mm, Głębokość: 72 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Nr zam.
9526910000
Typ
KLIPPON K4 EX
GTIN (EAN)
4032248019083
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
72 mm
Głębokość (cale)
2,835 inch
Wysokość
82 mm
Wysokość (cale)
3,228 inch
Szerokość
130 mm
Szerokość (cale)
5,118 inch
Wymiar mocowania wysokość
68 mm
Wymiar mocowania szerokość
116 mm
Masa netto
663 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-60 °C...135 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
Informacje ogólne
Grubość materiału obudowy
4 mm
Grubość materiału wieka
2,5 mm
Mocowanie wieka
wkręty M4 torx ze stali nierdzewnej z rowkiem
Moment dokręcania śrub wieka
2,5 Nm
Normy
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
nieobrobiony
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP66, IP67
Temperatura pracy, max.
135 °C
Temperatura pracy, min.
-60 °C
liczba śrub mocujących wieko
4
materiał uszczelniający
Silikon
mocowanie do wbudowania
otwory gwintowane M5
mocowanie obudowy
otwory 5 mm
obszary zastosowania
Rejony zagrożone wybuchem, przemysł procesowy, transport, przemysł opakowań, budowa okrętów, budowa maszyn, urządzenia portowe
otwór manipulacyjny szerokość
122 mm
otwór manipulacyjny wysokość
74 mm
tworzywo
aluminium AlSi12
udarność
7 J wersja ATEX
Numery certyfikatów obudowy
Atest zgodności (AoC)
DE PS2410 160308 001ISS01
DEF |Warunki zatwierdzenia
DNV, GL, RMRS, ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., CCC, INMETRO
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 82 mm, Szerokość: 130 mm, Głębokość: 72 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 82 mm, Szerokość: 130 mm, Głębokość: 72 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 82 mm, Szerokość: 130 mm, Głębokość: 72 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 82 mm, Szerokość: 130 mm, Głębokość: 72 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 82 mm, Szerokość: 130 mm, Głębokość: 72 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.