Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 70 mm, Anchura: 100 mm, Profundidad: 45 mm, Material: Aluminio AlSi12, no probado, plata
Código
9526860000
Tipo
KLIPPON K2 EX
GTIN (EAN)
4032248019137
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
45 mm
Profundidad (pulgadas)
1,772 inch
Altura
70 mm
Altura (pulgadas)
2,756 inch
Anchura
100 mm
Anchura (pulgadas)
3,937 inch
Medida de fijación, altura
42 mm
Medida de fijación, anchura
88 mm
Peso neto
331 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-60 °C...135 °C
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6bI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
Datos generales
Abertura de acceso - altura
63 mm
Abertura de acceso - ancho
93 mm
Campos de aplicación:
Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción naval, Construcción de máquinas, Instalaciones portuarias
Espesor de la carcasa
3,5 mm
Espesor de la tapa
3 mm
Fijación de caja
Orificios 4 mm
Fijación de la tapa
M4 torx stainless steel screws with slot
Fijación de montaje
orificios de rosca M4
Material
Aluminio AlSi12
Material de la junta
Silicona
Normas
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013
Número de tornillos de cierre
4
Par de apriete para tornillos de la tapa
2,5 Nm
Placa de fijación
No
Resistente a los golpes
7 J versión ATEX
Superficie
no probado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
135 °C
Temperatura de servicio, min.
-60 °C
Tipo de protección
IP66, IP67
Montaje horizontal
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x10
Montaje vertical
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
Números de certificación de cajas
Condiciones de aprobación
DNV, GL, RMRS, ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., CCC, INMETRO
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 70 mm, Anchura: 100 mm, Profundidad: 45 mm, Material: Aluminio AlSi12, no probado, plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 70 mm, Anchura: 100 mm, Profundidad: 45 mm, Material: Aluminio AlSi12, Revestimiento en polvo, gris plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 70 mm, Anchura: 100 mm, Profundidad: 45 mm, Material: Aluminio AlSi12, Revestimiento en polvo, estructurado, gris plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 70 mm, Anchura: 100 mm, Profundidad: 45 mm, Material: Aluminio AlSi12, no probado, plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 70 mm, Anchura: 100 mm, Profundidad: 45 mm, Material: Aluminio AlSi12, Revestimiento en polvo, estructurado, gris plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 70 mm, Anchura: 100 mm, Profundidad: 45 mm, Material: Aluminio AlSi12, no probado, plata
Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción naval, Construcción de máquinas, Instalaciones portuarias
Espesor de la carcasa
3,5 mm
Espesor de la tapa
3 mm
Fijación de caja
Orificios 4 mm
Fijación de la tapa
M4 torx stainless steel screws with slot
Fijación de montaje
orificios de rosca M4
Material
Aluminio AlSi12
Material de la junta
Silicona
Normas
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 70 mm, Anchura: 100 mm, Profundidad: 45 mm, Material: Aluminio AlSi12, no probado, plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 70 mm, Anchura: 100 mm, Profundidad: 45 mm, Material: Aluminio AlSi12, Revestimiento en polvo, gris plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 70 mm, Anchura: 100 mm, Profundidad: 45 mm, Material: Aluminio AlSi12, Revestimiento en polvo, estructurado, gris plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 70 mm, Anchura: 100 mm, Profundidad: 45 mm, Material: Aluminio AlSi12, no probado, plata
Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, Cajas de aluminio, Altura: 70 mm, Anchura: 100 mm, Profundidad: 45 mm, Material: Aluminio AlSi12, Revestimiento en polvo, estructurado, gris plata
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.