产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
日语
Español
Svenska
Русский
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
WAD 20 GE WSD
         

Icon
Icon
Icon
 

通用订货数据

版本 端子标记号, 黄色, 间距 P(单位:mm): 18.00, 打印标志: 符号, 水平
订货号 9512260000
类型 WAD 20 GE WSD
GTIN (EAN) 4008190403942
数量 10 pc(s).

尺寸和重量

13.43 mm
深度 (英寸) 0.529 inch
高度 48.5 mm
高度 (英寸) 1.909 inch
宽度 18 mm
宽度 (英寸) 0.709 inch
净重 2.323 g

温度

环境温度 -5 °C…40 °C
最小持续工作温度 -50 °C
最大持续工作温度 100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规,无例外
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

其它技术参数

固定类型 卡入
安装指导 直接安装
防爆版

大小

间距 P(单位:mm) 18 mm

材料参数

材料 PA 66
颜色编码 黄色
阻燃等级符合 UL 94 V-2

系统特征值

类型 用于端子

通用的

安装指导 直接安装

下载

工程数据
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
用户文档
产品目录 Catalogues in PDF-format
样本

分类

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01
ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01

审批

ROHS 一致

相关产品

订货号: 1083600000
类型: WAD 16N GE BED
版本:
端子盖, 黄色, PA 66, 高度: 39 mm, 宽度: 15.8 mm, 深: 5.51 mm, V-2
 
订货号: 1062860000
类型: WAD 27 B GE/SW
版本:
组标记号, 盖板, 64 x 27 mm, 间距 P(单位:mm): 27.00 Weidmueller, 黄色
 
订货号: 1062960000
类型: WAD 27 NE WS
版本:
组标记号, 盖板, 64 x 27 mm, 间距 P(单位:mm): 27.00 Weidmueller, 白色
 
订货号: 1072000000
类型: WAD 4 GE BED
版本:
端子盖, 黄色, PA 66, 高度: 19.8 mm, 宽度: 4.5 mm, 深: 9.6 mm, V-2
 
订货号: 1072100000
类型: WAD 4 WS
版本:
端子盖, 白色, PA 66, 高度: 19.8 mm, 宽度: 4.5 mm, 深: 9.6 mm, V-2
 
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换