产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
日语
Español
Svenska
Русский
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
WPE 70N/35
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

通用订货数据

版本 接地型端子, 螺钉联接, 绿/黄, 70 mm², 1000 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
订货号 9512200000
类型 WPE 70N/35
GTIN (EAN) 4008190403881
数量 10 pc(s).

尺寸和重量

85 mm
深度 (英寸) 3.346 inch
深度(含 DIN 导轨) 86 mm
高度 75 mm
高度 (英寸) 2.953 inch
宽度 20.5 mm
宽度 (英寸) 0.807 inch
净重 153.648 g

温度

存储温度 -25 °C...55 °C
环境温度 -5 °C…40 °C
最小持续工作温度 -60 °C
最大持续工作温度 130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规,无例外
RoHS 豁免(如适用/已知) 6c
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

额定数据IECEx/ATEX

ATEX 证书号 DEMKO14ATEX1338U
IECEX 证书号 IECEXULD14.0005U
导线最大压接面积(ATEX) 70 mm²
导线最大压接面积 (IECEX) 70 mm²
EN 60079-7 标识 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU 标签 II 2 G D

PE 额定数据

额定短时电流 8400 A (70 mm²)
PE 端子的中心螺钉 M 5
安装螺钉的拧紧扭矩范围 2.0...4.0 Nm
PEN功能

其它技术参数

安装指导 旋紧的
安装方式 旋紧的
开放端 关闭的
止动装置 可拧紧
相同端子的数量
防爆版

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型 螺钉联接

可压接导线 (额定联接)

剥线长度 22 mm
压接范围,最大 95 mm²
压接范围,最小 16 mm²
压接螺钉 M 8
导线最大压接面积 AWG AWG 0
导线最小压接面积 AWG AWG 6
导线连接截面积,单股硬导线,最大 16 mm²
导线连接截面积,单股硬导线,最小 16 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 70 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 16 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 50 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 16 mm²
接线截面积,多股线,最大 95 mm²
接线截面积,多股线,最小 16 mm²
最大压接面积 软导线 70 mm²
最大拧紧力矩 12 Nm
最小多股导线接线截面积 16 mm²
最小拧紧力矩 8 Nm
测量规 按照 60 947-1 标准 B11
联接点数量
联接类型 螺钉联接
螺丝刀口尺寸 S6 (DIN 6911)
连接方向 水平进线

材料参数

材料 Wemid
颜色编码 绿/黄
阻燃等级符合 UL 94 V-0

系统特征值

类型 螺钉连接, 带 PE 连接, 封闭式
必须的端板
电位数量
层数
每层压接点数量
每层电位点数量
层,内部桥接
PE联接
导轨 TS 35
N功能
PE 功能
PEN功能

通用的

安装指导 旋紧的
导线最大压接面积 AWG AWG 0
导线最小压接面积 AWG AWG 6
导轨 TS 35
标准 IEC 60947-7-2

额定数据

额定横截面 70 mm²
相邻端子的额定电压 1,000 V
额定直流电压 1,000 V
标准 IEC 60947-7-2
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 0.17 mΩ
相邻端子的额定浪涌电压 8 kV
功率损耗符合 IEC 60947-7-x 6.14 W
污染等级 3

额定数据(CSA)

CSA 认证号 200039-1581431
导线最大压接面积(CSA) 0 AWG
最小导线横截面积(CSA ) 6 AWG

额定数据(UL)

cURus 证书号 E60693
最大导线尺寸 工厂接线 (cURus) 0 AWG
最大导线尺寸 现场接线 (cURus) 0 AWG
最小导线尺寸 工厂接线 (cURus) 6 AWG
最小导线尺寸 现场接线 (cURus) 6 AWG

下载

分类

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ETIM 10.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03
ECLASS 15.0 27-25-01-03

审批

认证 CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD INMETRO KOSHAEX UKEX UKCA
ROHS 一致
UL File Number Search UL 网站
cURus 证书号 E60693
cURusEX 证书号 E184763

相关产品

该组暂时没有产品。
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换