Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WDU 70N/35
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 70 mm², 192 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Best.-Nr. 9512190000
Art WDU 70N/35
GTIN (EAN) 4008190403874
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 85 mm
Tiefe (inch) 3,346 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 86 mm
Höhe 75 mm
Höhe (inch) 2,953 inch
Breite 20,5 mm
Breite (inch) 0,807 inch
Nettogewicht 118,93 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, min. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 10 mm²

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 0
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 6
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 70 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Nennstrom 192 A
Strom bei max. Leiter 232 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,17 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 6,14 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD14.0005U
Spannung max (ATEX) 690 V
Strom (ATEX) 184 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 70 mm²
Spannung max (IECEX) 690 V
Strom (IECEX) 184 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 70 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 0 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 6 AWG
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Strom Gr C (CSA) 150 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1581431

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 0 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 6 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 0 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 6 AWG
Spannung Gr C (cURus) 600 V
Strom Gr C (cURus) 150 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 22 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 12 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 8 Nm
Klemmbereich, max. 95 mm²
Klemmbereich, min. 16 mm²
Klemmschraube M 8
Klingenmaß S6 (DIN 6911)
Lehrdorn nach 60 947-1 B11
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 0
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 6
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 70 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 70 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 95 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 16 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, für schraubbare Querverbindung, geschlossen
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Ja

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Einbauhinweis Direktmontage
Montageart gerastet
Offene Seiten geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD INMETRO KOSHAEX UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 9512420000
Art: WDU 70N/35 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 70 mm², 192 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 2000100000
Art: WDU 70N/35 GE/SW
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz/gelb, 70 mm², 192 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Best.-Nr.: 1393420000
Art: WDU 70N/35 IR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 70 mm², 192 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile