Svorka PCB, 10.00 mm, Počet pólů: 9, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s plochým břitem, Box
Objednací číslo
9512160000
Typ
PCF 10.00/09/135 3.5SN OR BX
GTIN (EAN)
4008190558314
Množství
50 ks
Údaje výrobku
IEC: 1000 V / 24 A UL: 300 V / 15 A
Balení
Box
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
9,8 mm
Hloubka (v palcích)
0,386 inch
Výška
21,4 mm
Výška (v palcích)
0,843 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze
17,9 mm
Šířka
84,8 mm
Šířka (v palcích)
3,339 inch
Čistá hmotnost
10,96 g
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Balení
Balení
Box
Délka VPE
145 mm
Šířka VPE
113 mm
Výška VPE
66 mm
Typové testy
Test: Trvanlivost značení
Test
označení původu, identifikace typu, označení schválení UL, označení schválení CSA, trvanlivost
Vyhodnocení
vyhovělo
Parametry systému
Skupina produktů
PCF
Metoda připojení vodiče
Připojení s plochým břitem
Montáž na PCB desku
Připojení pájením přetavením průchozím otvorem
Směr výstupu vodiče
135°
Rozteč v mm (P)
10 mm
Rozteč v palcích (P)
0,394 "
Počet pólů
9
Množství řady kolíků
1
Vybavuje zákazník
Ne
Počet řad
1
Pájecí kolík, délka (l)
3,5 mm
Rozměry pájecích pinů
0,8 x 1,0 mm, 0,75 x 0,9 mm
Průměr otvoru pájecího očka (D)
1,3 mm
Tolerance průměru otvoru pájecího očka (D)
+ 0,1 mm
Počet pájených kolíků na pól
2
L1 v mm
80 mm
L1 v palcích
3,15 "
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470
IP 00
Stupeň krytí
IP20
Objemový odpor
1,20 mΩ
Údaje o materiálu
Izolační materiál
PA
Barevný
Oranžová
Barevný graf (podobné)
RAL 2000
Skupina izolačního materiálu
I
Komparativní index sledování (CTI)
≥ 600
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-2
Materiál kontaktu
Slitina
Povrch kontaktu
pocínované
Struktura vrstev pájeného připojení
1.5...3 µm Ni / 5...7 µm Sn
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Skladovací teplota, max.
70 °C
Provozní teplota, min.
-50 °C
Provozní teplota, max.
100 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.
-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.
100 °C
Vodiče vhodné k připojení
Referenční text
Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí., Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P)
Jmenovité údaje podle IEC
testováno podle normy
IEC 60664-1, IEC 61984
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)
24 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)
26 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)
24 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)
22 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
1 000 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
690 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
690 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
6 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
6 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
6 kV
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu
3 x 1 s se 192 A
Jmenovité údaje podle CSA
Institut (CSA)
Č. osvědčení (CSA)
12400-282
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)
300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)
15 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA)
15 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)
10 A
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Jmenovité údaje podle UL 1059
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)
300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)
15 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059)
15 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)
10 A
Důležitá poznámka
IPC shoda
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.