Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
PCF 10.00/04/135 3.5SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsplint, 10.00 mm, Antal poler: 4, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Flatstiftsanslutning, Box
Art.nr. 9512110000
Typ PCF 10.00/04/135 3.5SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190558260
Förp. 100 pc(s).
Produktparametrar IEC: 1000 V / 24 A
UL: 300 V / 15 A
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 9,8 mm
Byggdjup (tum) 0,386 inch
Höjd 21,4 mm
Bygghöjd (tum) 0,843 inch
Höjd lägstbyggande 17,9 mm
Bredd 34,8 mm
Byggbredd (tum) 1,37 inch
Nettovikt 4,82 g

Miljööverenstämmelse för produkt

REACH SVHC /
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 145 mm
VPE-bredd 114 mm
VPE-höjd 66 mm

Typprovningar

Test: Hållfasthet för märkningar
Test ursprungsmärkning, typmärkning, godkännande märkning UL, godkännande märkning CSA, hållbarhet
Utvärdering godkänd

Karakteristiska systemvärden

Produktfamilj PCF
Ledaranslutningsteknik Flatstiftsanslutning
Montering på kretskortet THT lödanslutning
Ledarutgångsriktning 135°
Delning i mm (P) 10 mm
Delning i tum (P) 0,394 "
Antal poler 4
Polradstal
Uppgraderbar av kunden Nej
Antal rader
Lödstiftlängd (l) 3,5 mm
Dimensioner för lödstift 0,8 x 1,0 mm, 0,75 x 0,9 mm
Diameter bestyckningshål (D) 1,3 mm
Tolerans diameter bestyckningshål (D) + 0,1 mm
Antal lödstift per pol
L1 i mm 30 mm
L1 i tum 1,181 "
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 00
Skyddsklass IP20
Genomgångsmotstånd (6) 1,20 mΩ

Materialdata

Isoleringsmaterial PA
Färgkod orange
Färgtabell (jämförbar) RAL 2000
Isoleringsmaterialgrupp I
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 600
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Skiktstruktur för lödanslutningen 1.5...3 µm Ni / 5...7 µm Sn
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturområde Montage, min. -25 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Anslutningsbara ledare

Referenstext Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen., Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P)

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 12400-282
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp C / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 15 A
Märkström (användargrupp C / CSA) 15 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 10 A
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 15 A
Märkström (användargrupp C / UL 1059) 15 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 24 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 26 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 24 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 22 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 1 000 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 690 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 690 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 6 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 6 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 6 kV
Korttidströmhållfasthet 3 x 1s mit 192 A

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01

Godkännanden

Godkännanden CSA
ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Antal poler:
Antal poler: 2
Färgkod: orange
Art.nr.: 9512090000
Typ: PCF 10.00/02/135 3.5SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 10.00 mm, Antal poler: 2, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Flatstiftsanslutning, Box
 
Antal poler: 3
Färgkod: orange
Art.nr.: 9512100000
Typ: PCF 10.00/03/135 3.5SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 10.00 mm, Antal poler: 3, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Flatstiftsanslutning, Box
 
Antal poler: 5
Färgkod: orange
Art.nr.: 9512120000
Typ: PCF 10.00/05/135 3.5SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 10.00 mm, Antal poler: 5, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Flatstiftsanslutning, Box
 
Antal poler: 6
Färgkod: orange
Art.nr.: 9512130000
Typ: PCF 10.00/06/135 3.5SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 10.00 mm, Antal poler: 6, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Flatstiftsanslutning, Box
 
Antal poler: 7
Färgkod: orange
Art.nr.: 9512140000
Typ: PCF 10.00/07/135 3.5SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 10.00 mm, Antal poler: 7, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Flatstiftsanslutning, Box
 
Antal poler: 8
Färgkod: orange
Art.nr.: 9512150000
Typ: PCF 10.00/08/135 3.5SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 10.00 mm, Antal poler: 8, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Flatstiftsanslutning, Box
 
Antal poler: 9
Färgkod: orange
Art.nr.: 9512160000
Typ: PCF 10.00/09/135 3.5SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 10.00 mm, Antal poler: 9, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Flatstiftsanslutning, Box
 
Antal poler: 10
Färgkod: orange
Art.nr.: 9512170000
Typ: PCF 10.00/10/135 3.5SN OR BX
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 10.00 mm, Antal poler: 10, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Flatstiftsanslutning, Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar