Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 2, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
Código
9512090000
Tipo
PCF 10.00/02/135 3.5SN OR BX
GTIN (EAN)
4008190558246
Cantidad
100 Pieza
Valores característicos del producto
IEC: 1000 V / 24 A UL: 300 V / 15 A
Embalaje
Caja
Dimensiones y pesos
Profundidad
9,8 mm
Profundidad (pulgadas)
0,386 inch
Altura
21,4 mm
Altura (pulgadas)
0,843 inch
Altura construcción baja
17,9 mm
Anchura
14,8 mm
Anchura (pulgadas)
0,583 inch
Peso neto
2,11 g
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Parámetros del sistema
Familia del producto
PCF
Técnica de conexión de conductores
Conexión por terminales planos enchufables
Montaje sobre placas c.i.
Conexión por soldadura THT
Dirección de salida de conductor
135°
Paso en mm (P)
10 mm
Paso en pulgadas (P)
0,394 "
Número de polos
2
Número de filas de polos
1
disponible por parte del cliente
No
Número de series
1
Longitud del terminal de soldadura (l)
3,5 mm
Dimensiones del pin de soldadura
0,8 x 1,0 mm, 0,75 x 0,9 mm
Diámetro de la perforación (D)
1,3 mm
Tolerancia de diámetro de la perforación (D)
+ 0,1 mm
Número de terminales de soldadura por polo
2
L1 en mm
10 mm
L1 en pulgadas
0,394 "
Protección contra contacto según DIN VDE 0470
IP 00
Tipo de protección
IP20
Resistencia de paso
1,20 mΩ
Datos del material
Materiales aislantes
PA
Color
naranja
Carta de colores (similar)
RAL 2000
Grupo de materiales aislantes
I
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
≥ 600
Grado inflamabilidad según UL 94
V-2
Material de contacto
Aleación de Cu
Superficie de contacto
estañado
Estructura de capas de la conexión por soldadura
1.5...3 µm Ni / 5...7 µm Sn
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.
70 °C
Temperatura de servicio, min.
-50 °C
Temperatura de servicio, max.
100 °C
Gama de temperatura, montaje, min.
-25 °C
Gama de temperatura, montaje, max.
100 °C
Conductores aptos para conexión
Texto de referencia
La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal., El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P)
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
24 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
26 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
24 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)
22 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
1.000 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
690 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
690 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
6 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
6 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
6 kV
Resistencia a corrientes de corta duración
3 x 1s mit 192 A
Datos nominales según CSA
Instituto (CSA)
Núm. de certificación (CSA)
12400-282
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
300 V
Tensión nominal (Use Group C / CSA)
300 V
Tensión nominal (Use group D / CSA)
300 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
15 A
Intensidad nominal (Use Group C / CSA)
15 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
10 A
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Datos nominales según UL 1059
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
300 V
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)
300 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
300 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
15 A
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059)
15 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
10 A
Embalaje
Embalaje
Caja
Longitud de VPE
146 mm
Anchura VPE
65 mm
Altura de VPE
60 mm
Pruebas tipo
Prueba: durabilidad de los marcajes
Prueba
marca de origen, identificación de tipo, marcaje de homologación UL, marcaje de homologación CSA, durabilidad
Evaluación
superado
Indicación importante
Conformidad con IPC
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 3, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 4, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 5, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 6, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 7, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 8, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 9, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 10, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 2, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal., El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P)
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 3, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 4, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 5, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 6, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 7, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 8, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 9, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 10, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
Esta función se proporciona a través del proveedor de servicios externo https://supplyframe.com. Al hacer clic en "Continuar" serás redirigido a esta página. Esto implica una transferencia de datos personales a países no europeos. Consulta la política de protección de datos de la página web externa, de la que Weidmüller no asume ninguna responsabilidad.