产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
日语
Español
Svenska
Русский
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
PCF 5.00/06/135 3.5SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

通用订货数据

版本 PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 6, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 插套联接, 盒装
订货号 9511830000
类型 PCF 5.00/06/135 3.5SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190557980
数量 100 pc(s).
产品数据 IEC: 630 V / 24 A
UL: 150 V / 15 A
包装 盒装

尺寸和重量

9.8 mm
深度 (英寸) 0.386 inch
高度 21.4 mm
高度 (英寸) 0.843 inch
最低安装高度 17.9 mm
宽度 29.8 mm
宽度 (英寸) 1.173 inch
净重 5.614 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规,无例外
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

系统规格

产品系列 PCF
导线连接方式 插套联接
安装在印刷线路板上 THT 焊接联接
导线出线方向 135°
间距 P(单位:mm) 5 mm
间距 P(单位:inch) 0.197 "
回路数 6
插针排数
由客户装配
层数
焊脚长度 (l) 3.5 mm
焊针规格 0.8 x 1.0mm, 0.75 x 0.9 mm
焊接孔直径 (D) 1.3 mm
焊接孔直径公差 (D) + 0.1 mm
每回路的焊脚数目
L1(mm) 25 mm
L1(inch) 0.984 "
防触电保护(按照DIN VDE 0470) IP 00
防护等级 IP20
通道电阻 1.20 mΩ

材料数据

绝缘材料 PA
颜色编码 橙色
比色表 (相似) RAL 2000
绝缘材料组 I
相比漏电起痕指数(CTI) ≥ 600
阻燃等级符合 UL 94 V-2
触点材料 铜合金
插针镀层 镀锡
焊接连接的焊层结构 1.5...3 µm Ni / 5...7 µm Sn
最低存放温度. -40 °C
最高存放温度 70 °C
最低操作温度 -50 °C
最高操作温度 100 °C
最小安装温度 -25 °C
最大安装温度范围 100 °C

适用导线

参考文本 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。, 塑料套环的外径不应大于节距 (P)

额定数据符合 CSA 标准

机构 icon
CSA 认证号 12400-282
额定电压 (使用组 B / CSA) 150 V
额定电压 (使用组 D / CSA) 300 V
额定电流 (使用组 B / CSA) 15 A
额定电流 (使用组 D / CSA) 10 A
参见认证参数 规格为最大值,详情参见认证证书。

额定数据符合 UL 1059 标准

额定电压 (使用组 B / UL 1059) 150 V
额定电压 (使用组 D / UL 1059) 300 V
额定电流 (使用组 B / UL 1059) 15 A
额定电流 (使用组 D / UL 1059) 10 A

包装

包装 盒装
VPE 长度 144 mm
VPE 宽度 112 mm
VPE 高度 65 mm

类型测试

测试标识的耐久性
标准 DIN IEC 60512-2 第 1 节/ 05.94
测试 原产地标志, 类型鉴别, 批准标识 UL, 批准标识 CSA, 耐久性
评价 可用

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试 IEC 60664-1, IEC 61984
额定电流,最小回路数 (Tu = 20°C) 24 A
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C) 21 A
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C) 24 A
额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C) 18 A
额定电压值(过电压等级II/污染等级2) 630 V
额定电压值(过电压等级III/污染等级2) 320 V
额定电压值(过电压等级III/污染等级3) 250 V
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级2) 4 kV
额定冲击电压(过压等级III/污染等级2) 4 kV
额定冲击电压(过压等级III/污染等级3) 4 kV
瞬时耐电流 3 x 1s , 192 A

重要注意事项

IPC 标准的符合性 符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
备注
• 产品在平均温度 50 °C 和最大湿度 70% 的条件下长期储存 36 个月

下载

分类

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01

审批

认证 CSA
ROHS 一致

相关产品

回路数:
回路数: 2
颜色编码: 橙色
订货号: 9511790000
类型: PCF 5.00/02/135 3.5SN OR BX
焊脚长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 2, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 插套联接, 盒装
 
回路数: 3
颜色编码: 橙色
订货号: 9511800000
类型: PCF 5.00/03/135 3.5SN OR BX
焊脚长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 3, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 插套联接, 盒装
 
回路数: 4
颜色编码: 橙色
订货号: 9511810000
类型: PCF 5.00/04/135 3.5SN OR BX
焊脚长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 4, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 插套联接, 盒装
 
回路数: 5
颜色编码: 橙色
订货号: 9511820000
类型: PCF 5.00/05/135 3.5SN OR BX
焊脚长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 5, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 插套联接, 盒装
 
回路数: 7
颜色编码: 橙色
订货号: 9511840000
类型: PCF 5.00/07/135 3.5SN OR BX
焊脚长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 7, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 插套联接, 盒装
 
回路数: 8
颜色编码: 橙色
订货号: 9511850000
类型: PCF 5.00/08/135 3.5SN OR BX
焊脚长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 8, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 插套联接, 盒装
 
回路数: 9
颜色编码: 橙色
订货号: 9511860000
类型: PCF 5.00/09/135 3.5SN OR BX
焊脚长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 9, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 插套联接, 盒装
 
回路数: 10
颜色编码: 橙色
订货号: 9511870000
类型: PCF 5.00/10/135 3.5SN OR BX
焊脚长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 10, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 插套联接, 盒装
 
回路数: 11
颜色编码: 橙色
订货号: 9511880000
类型: PCF 5.00/11/135 3.5SN OR BX
焊脚长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 11, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 插套联接, 盒装
 
回路数: 12
颜色编码: 橙色
订货号: 9511890000
类型: PCF 5.00/12/135 3.5SN OR BX
焊脚长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 12, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 插套联接, 盒装
 
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换