Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
PCF 10.00/02/90 3.5SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 2, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Соединение ножевого типа, Ящик
Заказ № 9511700000
Тип PCF 10.00/02/90 3.5SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190557850
Кол. 100 Шт.
Продуктное отношение IEC: 1000 V / 24 A
UL: 300 V / 15 A
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Глубина 9,8 мм
Глубина (дюймов) 0,386 inch
Высота 18,4 мм
Высота (в дюймах) 0,724 inch
Высота, мин. 14,9 мм
Ширина 14,8 мм
Ширина (в дюймах) 0,583 inch
Масса нетто 2,46 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 140 мм
VPE с 66 мм
Высота VPE 64 мм

Типовые испытания

Испытание: Прочность маркировки
Испытание отметка о происхождении, обозначение типа, сертификация и маркировка UL, сертификация и маркировка CSA, прочность
Оценивание пройдено

Системные параметры

Серия изделия PCF
Метод проводного соединения Соединение ножевого типа
Монтаж на печатной плате Соединение THT под пайку
Направление вывода кабеля 90°
Шаг в мм (P) 10 мм
Шаг в дюймах (P) 0,394 "
Количество полюсов 2
Количество полюсных рядов
Монтаж силами заказчика Нет
Количество рядов
Длина штифта для припайки (l) 3,5 мм
Размеры выводов под пайку 0,8 x 1,0 mm, 0,75 x 0,9 mm
Диаметр отверстия припойного ушка (D) 1,3 мм
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) + 0,1 мм
Количество контактных штырьков на полюс
L1 в мм 10 мм
L1 в дюймах 0,394 "
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 00
Вид защиты IP20
Объемное сопротивление 1,20 мОм

Данные о материалах

Изоляционный материал PA
Цветовой код оранжевый
Таблица цветов (аналогич.) RAL 2000
Группа изоляционного материала I
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 600
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Структура слоев соединения под пайку 1.5...3 µm Ni / 5...7 µm Sn
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 100 °C

Провода, подходящие для подключения

Текст ссылки Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 24 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 26 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 24 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 22 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 690 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 690 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 6 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 6 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 6 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 3 x 1 сек. с 192 A

Номинальные характеристики по CSA

Институт (CSA) icon
Сертификат № (CSA) 12400-282
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 15 A
Номинальный ток (группа использования C/CSA) 15 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 10 A
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Номинальные характеристики по UL 1059

Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 15 A
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) 15 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 10 A

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Сертификаты

Сертификаты CSA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Количество полюсов:
Количество полюсов: 3
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 9511710000
Тип: PCF 10.00/03/90 3.5SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 3, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Соединение ножевого типа, Ящик
 
Количество полюсов: 4
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 9511720000
Тип: PCF 10.00/04/90 3.5SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Соединение ножевого типа, Ящик
 
Количество полюсов: 5
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 9511730000
Тип: PCF 10.00/05/90 3.5SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Соединение ножевого типа, Ящик
 
Количество полюсов: 6
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 9511740000
Тип: PCF 10.00/06/90 3.5SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 6, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Соединение ножевого типа, Ящик
 
Количество полюсов: 7
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 9511750000
Тип: PCF 10.00/07/90 3.5SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 7, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Соединение ножевого типа, Ящик
 
Количество полюсов: 8
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 9511760000
Тип: PCF 10.00/08/90 3.5SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 8, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Соединение ножевого типа, Ящик
 
Количество полюсов: 9
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 9511770000
Тип: PCF 10.00/09/90 3.5SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 9, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Соединение ножевого типа, Ящик
 
Количество полюсов: 10
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 9511780000
Тип: PCF 10.00/10/90 3.5SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 10, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Соединение ножевого типа, Ящик